- Быстрый ввод в эксплуатацию без замены деталей после неисправности благодаря возможности повторного включения
- Простая модернизация имеющихся установок с автомобильными плавкими предохранителями благодаря идентичной схеме расположения штекеров
- Оптимальная защита от перегрузки подключенных нагрузок благодаря выбору различных характеристик
1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей до 32 В пост. тока в случае перегрузки. Тип предохранителя: безынерционный. Вставляется в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 15 A