SACCBP-FS-12CON-M16/10,0-PVCSCOX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239400

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Универсальный, 12-контактный, ПВХ/ПВХ, черный RAL 9005, экранирован., Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, A-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 10 м, 0,14 мм2, ПВХ черного цвета, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки