SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/2,5PE - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1051344

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12-Стандарт, S-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 2,5 м, 1,31 мм2, Гибкий монтажный провод UL/cUL, залитый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Удобный для монтажа, оптимизированный контур корпуса XL для ключа размером 19
Механическое ограничение момента затяжки для продолжительно стабильного уплотнения
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки