SACC-DSI-M12FS-5CON-L180 VAX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1240043

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 5-контактный, Гнездо, прямое, M12-Стандарт, A-кодирование, Пайка волной, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией