SACC-DSI-M12FS-4CON-M16 SH - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1419771

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, A-кодирование, Пайка волной, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта