SACC-DSI-M12FS-4CON-M16/4,5
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1420017
Встр. гнездо для датчика/исп. устр-ва, 4-контактн., M12-SPEEDCON, монтаж на задней панели / резьбовое крепление M16, с гибким проводом 0,5 м (TPE), 4 x 0,34 мм2
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку