RC-17S1N12H000 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1601964

M23, Аппаратн. соединитель, задняя стенка, серия: RC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 17, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, Аксиальное уплотнительное кольцо, Толщина стенок мин.: 0,8 мм, Толщина стенок, макс.: 6,5 мм, кодирование: N

Подробная информация о продукте






Совместимые изделия