RC-06S1N124300 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1593695

M23, Аппаратн. соединитель, задняя стенка, серия: RC, прямой, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, Радиальное уплотнительное кольцо, Толщина стенок мин.: 2,7 мм, Толщина стенок, макс.: 3,5 мм, кодирование: N

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия