ST-5EP1N8AA500SX - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1244245

Аппаратн. соединитель передняя стенка, угловой, поворотный, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 5+PE, тип контакта: Штифт, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2, экранирован.: есть, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм, полюсов: 6, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия


Преимущества для вас

Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка