CA-12P1N8AAD00 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1621738

M23, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: CA, угловой, поворотный, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, Аксиальное уплотнительное кольцо, кодирование: N

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Разъемы для гибкой сборки на месте
Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка