cUL Recognized
ID допуска: E335019-20141210Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Питание | 48 В | 12 A | 14 | |
Сигнал | 48 В | 6 A | 18 |
UL одобрено
ID допуска: E335019-20141210Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Питание | 48 В | 20 A | 14 | |
Сигнал | 48 В | 8 A | 18 |