HC-D64-PTT-F
-
Клеммный адаптер
1423345
Клеммный адаптер, полюсов: 64+PE, количество точек подключения на полюс: 2, Розетка, Зажимы Push-in, 250 В, 10 A, 0,5 мм2 ... 1,5 мм2
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простой способ монтажа без инструмента, в том числе во встроенном состоянии, благодаря технологии соединения push-in
Самый быстрый монтаж по сравнению с другими технологиями подключения
Быстрый и легкий способ кабельной разводки, особенно в ограниченных условиях
Возможность автоматизированной кабельной разводки при помощи роботов
Безопасная кабельная разводка и управление при помощи цветного контрастного исполнительного устройства
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373
Недорогой и быстрый способ кодирования при помощи пластиковых профилей