Распределительные блоки с зажимом push-in PTFIX

Гибкие и модульные распределительные блоки для подвижного состава

Распределительные блоки PTFIX имеют очень маленькие размеры при большом количестве возможностей установки. С их помощью можно сэкономить до 50 % пространства и соответствовать запросам производителей рельсовых транспортных средств относительно гибкой и модульной электрической и механической разводке. Ассортимент распределительных блоков с питанием и без него, от 1,5 до 10 мм² дополняется функциональными блоками со штекером с держателем предохранителя и функцией разделения.

Распределительные клеммы PTRV

Кабельная разводка с большим количеством контактов на узком монтажном пространстве

В рельсовом транспорте потребность в увеличении полезного пространства ведет к повышению плотности монтажа. Пространство для встраивания пультов управления также ограничено.
Для соответствия данным условиям распределительные клеммы PTRV предлагают компактную возможность кабельной разводки с большим количеством контактов на восьми уровнях. Цветовые обозначения и опции маркировки способствуют безошибочной кабельной разводке и поиску ошибок. Вариант изделия со встроенной при производстве перемычкой оптимально подходит для подключения всех проводников одного потенциала.

Гибридные клеммы распределения потенциалов

Гибридные распределительные клеммы для подвижного состава

Наряду с распределительными блоками и многоярусными решениями Phoenix Contact предлагает гибридные решения с винтовым питающим контактом. Производительные распределительные клеммы или сборщики потенциалов оснащаются горизонтальным винтовым контактом 35 мм². Они предлагают четыре отвода push-in 6 мм², а также шесть отводов push-in 2,5 мм². Гибридные распределительные клеммы очень компактны и имеют возможность расширения при помощи перемычки. Это позволяет экономить в поезде много пространства при распределении потенциалов по сравнению с обычной конструкцией со стандартными клеммными блоками.

Клемма для подключения экрана

Клеммы для подключения экрана с управлением одной рукой

Экранированные проводники с электромагнитной совместимостью применяются во многих приложениях рельсового транспорта. Экран проводника обеспечивает защиту от источников помех, что незаменимо, например, для кабелей передачи данных. Соединение экранирующей оплетки на концах проводника так же важно для концепции электромагнитной совместимости, как и само наличие экрана.
Пружинные клеммы для подключения экрана SCC позволяют просто монтировать экранированные проводники в железнодорожном транспорте одним движением руки. Три варианта монтажа (медная шина, монтажная рейка или плоский монтаж) поставляются для различных ситуаций встраивания и проводников диаметром от 5 до 20 мм.