The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Функциональная безопасность в машиностроении

Объединение всех модулей цифровой фабрики в единую сеть требует целостной организации всех процессов и обеспечения функциональной безопасности. Мы работаем над тем, чтобы наши решения в области безопасности обеспечивали оптимальную защиту человека и оборудования и в цифровую эпоху. Интеграция инструментов обеспечения безопасности в модульную автоматизацию позволит Вам еще больше повысить готовность оборудования.

Функциональная безопасность

Система COMPLETE line охватывает масштабируемый ассортимент инновационных компонентов безопасности.

Функциональный раздел «Функциональная безопасность»
Сверхкомпактные реле сопряжения
Благодаря релейной технологии собственной разработки PSRmini являются самыми узкими в мире реле сопряжения для безопасного- включения и выключения.
Предохранительные реле
Сверхкомпактные реле сопряжения
Бесконтактные аварийные выключатели
Компактный PSRswitch — это электронный кодируемый аварийный выключатель для гибкого контроля- защитных щитов и положений.
Аварийные выключатели
Бесконтактные аварийные выключатели
Многофункциональные предохранительные реле
PSRmultifunction предлагает цепь датчиков более высокого уровня и две локальные цепи датчиков в одном предохранительном реле. Они реализуют часто встречающиеся приложения, в которых до трех функций обеспечения безопасности, при помощи всего одного устройства.
Конфигурируемые модули безопасности
Многофункциональные предохранительные реле
Управление
Нажмите следующую ссылку, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Управление».
Узнать больше
Управление
Безопасные устройства ввода-вывода
Системы ввода-вывода Inline и Axioline F позволяют интегрировать функциональную безопасность в сеть без использования контроллера безопасности. Это дает вам возможность сохранить предпочитаемую стандартную сеть и стандартный контроллер
Безопасные устройства ввода-вывода
Безопасные устройства ввода-вывода
Системы ввода-вывода Inline и Axioline F позволяют интегрировать функциональную безопасность в сеть без использования контроллера безопасности. Это дает вам возможность сохранить предпочитаемую стандартную сеть и стандартный контроллер.
Безопасные устройства ввода-вывода
Безопасная передача данных
Нажмите следующую ссылку, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Безопасная передача данных».
Узнать больше
Безопасная передача данных
Безопасные устройства управления
Контроллер безопасности RFC 470S позволяет решать как комплексные задачи обеспечения безопасности,- так и стандартные задачи контроллеров. Благодаря встроенному интерфейсу PROFINET контроллер напрямую связывается с модулями ввода-вывода PROFIsafe Inline или Axioline F.
Безопасные устройства управления
Безопасные устройства ввода-вывода
Системы ввода-вывода Inline и Axioline F позволяют интегрировать функциональную безопасность в сеть без использования контроллера безопасности. Это дает вам возможность сохранить предпочитаемую стандартную сеть и стандартный контроллер.
Безопасные устройства ввода-вывода

Пример 1
Простые предохранительные реле соединяют датчики непосредственно с исполнительными устройствами.
Пример 2
Конфигурируемые предохранительные реле заменяют классическую аппаратную кабельную разводку интуитивно понятным решением на базе программного обеспечения.
Пример 3
Технология SafetyBridge позволяет передавать данные обеспечения безопасности, используя стандартные сети связи.
Пример 4
Контроллеры безопасности для выполнения комплексных задач с учетом максимальных требований безопасности, рассчитанные на большое количество вводов-выводов, дополняют ассортимент COMPLETE line.