Системы переключения, используемые в тестовом режиме в процессе миграции установок централизации

Пример модернизации в установке железнодорожной инфраструктуры

Переключение между старыми и новыми установками централизации в тестовом режиме

Переключение между старыми и новыми установками централизации в тестовом режиме в процессе миграции

В процессе миграции с классической на цифровую установку централизации новая установка, как правило, работает параллельно существующей установке. После тщательного тестирования новой установки ее переключают на устройства наружной установки. Это выполняется либо за один раз, в результате немедленного ввода в эксплуатацию новой и демонтажа старой установки, либо в качестве альтернативы за несколько раз в ходе тестового режима во время ночной паузы. В случае тестового режима ночью необходимо затем переключиться на старую установку централизации, чтобы продолжить работу днем. Таким образом при необходимости переключение между старой и новой установками может потребоваться несколько раз, пока не завершится тестирование и ввод в эксплуатацию новой установки.

Для такого переключения между старой и новой установками требуются электромеханические устройства, которые можно демонтировать после завершения ввода в эксплуатацию нового оборудования без изменения кабельной разводки, например, клеммы с размыкателем Phoenix Contact.

Kontakt (ru)
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Технологии соединения для железнодорожной инфраструктуры

Технологии соединения для железнодорожной инфраструктуры

Дополнительная информация о подходящих продуктах: