Прямой штекерный соединитель SKEDD для модульного расширения системы управления воротами В компании ASO GmbH прямые штекерные соединители SKEDD от Phoenix Contact обеспечивают соответствующее потребностям оснащение контроллера дополнительными разъемами.

Управление воротами Drico 2.0 с прямыми разъемами SKEDD от Phoenix Contact
Деннис Меттнер и Норберт Певны

Разработчик аппаратного оборудования Деннис Меттер и руководитель проекта Норберт Певны (справа) ASO GmbH из Липпштадта

Профиль клиента

Находящаяся в городе Липпштадт (Северный Рейн-Вестфалия) компания ASO GmbH специализируется на разработке, производстве и сбыте контроллеров управления воротами, световых барьеров, контактных ковров и бамперов безопасности для использования в производственном оборудовании и холодильниках, а также в транспортной и аграрной технике. В офисах компании в Германии, Китае и США работает около 180 сотрудников.

Прямой штекерный соединитель SKEDD

Прямые штекерные соединители SKEDD поддерживают модульный принцип конструкции и позволяют легко интегрировать дополнительные функции, например, фотоячейки

Требование

Управление воротами Drico 2.0 обеспечивает центральные функции горизонтально или вертикально открывающихся ворот. Это включает в себя управление приводами для открывания и закрывания, интеграцию тормоза ворот или функции безопасной остановки, а также интеграцию дополнительных функций, таких как датчики угла поворота или термовыключатели.

Для удовлетворения индивидуальных требований к производительности компания ASO GmbH предлагает блоки управления воротами различных классов производительности с соответствующим масштабируемым электронным оборудованием. В общей сложности модульный принцип охватывает девять различных топологий печатной платы, которые позволяют создавать до 480 вариантов. В настоящее время имеется техническое описание 25 вариантов комплектации.

«Высокочастотные ворота, управляемые движением, пользователями или процессами с помощью нескольких приводов, индукционных петель или светофоров, образуют верхний спектр производительности», - объясняет руководитель проекта Норберт Певни. «Чем сложнее совокупная система, тем выше важность функций обеспечения безопасности. Функциональность контроллера должна расти вместе с ним». При разработке модульной системы компания ASO GmbH всегда учитывала требования заказчика. «Основная идея заключается в том, чтобы сделать аппаратное обеспечение максимально прозрачным, что дает нашим клиентам множество преимуществ». Технология подключения очень важна для масштабируемости функциональности.

Технология SKEDD является идеальным дополнением нашей модульной системы. В настоящий момент мы проверяем возможность реализации разъема вывода переменного тока при помощи прямых штекерных соединителей от Phoenix Contact.

Деннис Меттнер (Dennis Mettner) - ASO GmbH, Разработчик аппаратного обеспечения
Деннис Меттнер, разработчик аппаратного обеспечения ASO GmbH

Деннис Меттнер, разработчик аппаратного обеспечения ASO GmbH

Прямой штекерный соединитель с пружинным зажимом Push-in

Прямые штекерные соединители с пружинным зажимом Push-in вставляются без пайки в перфорированные сквозные отверстия вручную

Решение

Только разъемы для печатной платы, например, клеммы или штекерные соединители, позволяют передавать сигналы, данные и питание между контроллером управления ворот и другими устройствами, например, приводами. Технология подключения важна для масштабируемости функции. Центральные и неизменные во всех классах производительности функции реализуются с помощью обычных клемм и штекерных соединителей для печатных плат от Phoenix Contact.

Для дополнительных функций, как то прерыватель торможения, датчик угла поворота или тепловой переключатель, компания ASO GmbH использует одно- и двухрядные прямые штекерные соединители SKEDD. Центральная характеристика инновационных технологий подключения: Штекерные соединители серий SDC 2,5 и SDDC 1,5 устанавливаются напрямую на печатную плату без пайки и закрепляются пластиковыми заклепками с насечкой, что является обратимым процессом.

Штекерные соединители имеют допуски согласно UL 1059, CAN/CSA C22.2 № 158-10 и DIN EN 61984 и позволяют производить до 25 циклов вставления-извлечения. «То, что не нужно паять штекерные соединители, идеально подходит. Это позволяет нам добавлять определенные компоненты в окончательный монтаж или просто опускать их, в зависимости от конструкции устройства», - объясняет Деннис Меттнер, разработчик аппаратного обеспечения в ASO GmbH. Преимущество для клиентов ASO: Вы получаете аппаратное обеспечение, точно рассчитанное на Ваши специальные требования, и не должны платить за функции или компоненты, которые Вам не нужны.

Центральные и неизменные во всех классах производительности функции разработчики реализуют с помощью обычных клемм и штекерных соединителей для печатных плат от Phoenix Contact. Решающими критериями в пользу данной технологии подключения стали высокая надежность и доступность по всему миру. Ведь клиенты во всем мире хотят использовать новый контроллер в большом количестве.

Изделия

Прямые штекерные соединители SKEDD поддерживают модульную концепцию управления компании ASO GmbH.

Описание

Обозначение артикула

Артикул №

Тип изделия
Прямой штекерный соединитель SKEDD однорядный, 3- контактный двухрядный, 11-контактный SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
Клеммы для печатной платы 4-контактный 3-контактный 8-контактный SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
Разъемы на плату 2-конт. 3-конт. 4-конт. 8-конт. 9-конт. 14-конт. 2-конт. MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
Штекерные соединители для печатных плат 2-конт. 3-конт. 4-конт. 5-конт. 2-конт. MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366
Контакты
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Прямой штекерный соединитель SKEDD

Подробнее о прямых штекерных соединителях SKEDD

Благодаря инновационным прямым штекерным соединителям с технологией SKEDD Вы впервые можете устанавливать штекерные соединители для печатных плат напрямую и без инструментов в любом положении на печатной плате. Вам не нужен разъем на плату. Сложные процессы пайки больше не нужны. Расходы снижаются.