Система управления энергопотреблением MINT Обеспечьте энергетический переход с помощью интегрированной системы управления энергопотреблением. Эффективное подключение производителей возобновляемой энергии, систем хранения и потребителей энергии в Вашей компании. С помощью нашей системы управления энергопотреблением MINT Вы можете оптимизировать потребление энергии с помощью искусственного интеллекта, снизить затраты на электроэнергию и увеличить собственное потребление вырабатываемой энергии. Так Вы уменьшите свой экологический след.
Требование
Энергетический переход неизбежен и сложен. Он требует больших инвестиций, например, в выработку возобновляемой электроэнергии с помощью фотогальванических установок и создание зарядной инфраструктуры. В то же время перед Вами стоит задача снижения затрат за счет сбалансированных решений, таких как электромобильность. Крупные потребители энергии, такие как парк электромобилей, имеют высокий спрос на электроэнергию, который ограниченная инфраструктура редко может удовлетворить. Чтобы избежать узких мест в энергетической инфраструктуре и локальной сети, снизить выбросы CO2 и сократить расходы, необходимо повысить энергоэффективность. Оптимизированный контроль над существующими и новыми потребителями может гарантировать это.
Решение
Наше решение для сбалансированной системы управления энергопотреблением – это самообучающаяся система. Эта система управления энергопотреблением связывает производителей и потребителей энергии друг с другом и гармонизирует их. Наше основанное на PLCnext Technology решение обеспечивает быструю интеграцию в существующие системы. Подключение новых систем, таких как фотоэлектрические системы, зарядные станции и аккумуляторные накопители, также возможно независимо от производителя. Связь с различными системами, такими как энергоизмерительные приборы, контроллеры зарядки и электрогенераторы, может быть настроена индивидуально. Дополнительная приборная панель позволяет отслеживать тенденции, просматривать и анализировать текущий статус энергетической инфраструктуры. Оптимизация управляемых и неуправляемых потребителей с помощью искусственного интеллекта позволяет эффективно распределять энергию в зависимости от загруженности сети, солнечного излучения и цены. Система постоянно ищет баланс между поставляемой и вырабатываемой энергией и потребителями, независимо от того, приоритетны они или нет.
Настройте систему в соответствии с Вашими потребностями: Центральным элементом нашего решения является PLCnext Control. Локальный контроллер для управления энергопотреблением в любое время может быть дополнен с помощью сервиса искусственного интеллекта, приложения и других облачных сервисов. Сюда же относится автоматизированное создание функций отчетности.
Интеллектуальное управление всеми потоками энергии
Локальная система PLCnext Control соединяет, управляет и контролирует генераторы и потребители энергии в реальном времени. Интеграция и координация фотогальванических установок, зарядных станций, аккумуляторных накопителей или электроэнергии, получаемой из сети. Это независимое решение уже самостоятельно обеспечивает энергоэффективность, поскольку потоки энергии оптимально скоординированы.
Оптимизация с помощью искусственного интеллекта для повышения экономичности и экологичности
Чтобы добиться максимального эффекта от управления энергопотреблением, в систему добавляется искусственный интеллект. Со временем наша система управления энергопотреблением и нагрузкой изучает общую картину потребления. Основываясь на различных данных, таких как цены на электроэнергию, солнечное излучение или спецификации пользователя, искусственный интеллект разрабатывает сбалансированное управление нагрузкой и обеспечивает все большую эффективность.
100 % индивидуальное решение по желанию заказчика
Наша система управления энергопотреблением MINT уже может учитывать фотогальванические установки, зарядные станции, аккумуляторные накопители и согласованную с Вами пиковую нагрузку. Хотите подключить другие системы в компании или специальную систему управления зданием с индивидуальной визуализацией? Мы позаботимся о Ваших требованиях.
Удобный обзор процесса зарядки через приложение
Опционально подключив мобильное приложение MyCapacity от Cegeka, Вы создадите дополнительные удобства для своих пользователей и одновременно обеспечите дальнейшую оптимизацию. Можно установить желаемое время отправления и емкость зарядки электромобиля, а также в любой момент просмотреть статус процесса зарядки. На основе этих данных система управления энергопотреблением постоянно рассчитывает идеальные кривые зарядки.
Преимущества для Вас
- Снижение затрат на электроэнергию и оптимизация распределения нагрузки в сети благодаря интеллектуальному управлению всеми энергетическими потоками
- Быстрая интеграция местных энергетических установок на основе возобновляемых источников энергии в существующие и новые инфраструктуры благодаря открытой экосистеме
- Избежание чрезмерных пиков потребления и максимально эффективное использование солнечной энергии, вырабатываемой самостоятельно, благодаря использованию PLCnext Control
- Максимальная гибкость благодаря независимому от производителя подключению зарядной инфраструктуры