Заверточная машина от Oy M. Haloila Ab

Промышленные сети Bluetooth для производительных упаковочных машин Системы радиосвязи Bluetooth обеспечивают надежную связь в машиностроении

  • Модульная машина для упаковки поддонов является первой в мире упаковочной машиной с вращающейся кольцевой конструкцией
  • Системы радиосвязи Bluetooth представляют собой надежные в эксплуатации и долговечные решения для передачи данных между центральным устройством управления и вращающимися частями машины

Модульная заверточная машина

Фирма Oy M. Haloila Ab является ведущим во всем мире производителем машин для упаковки поддонов и частью международной промышленной группы Signode. Самая известная марка финской компании — упаковочная машина с именем Octopus.
Эта модульная машина для упаковки поддонов является первой в мире упаковочной машиной с вращающейся кольцевой конструкцией для гибкой адаптации к требованиям заказчиков в отношении емкости производства, защиты при транспортировке и стабильности.

Упаковка поддонов в заверточной машине

Заверточная машина фирмы Oy M. Haloila
Транспортировка поддона
Поддоны устанавливаются в упаковочную машину при помощи транспортной техники.
Упаковка поддона
Вращающиеся кольцо крутится вокруг поддона и обматывает его упаковочной пленкой. Затем пленка склеивается и поддон выдается из машины.
Контроллер заверточной машины для поддонов
Для управления машиной для упаковки поддонов необходим обмен данными между контроллером в центральном шкафу управления на машине и сервоприводами, находящимися во вращающихся частях машины. Передача данных производится через PROFINET или EtherNet/IP. Передача при помощи контактного провода при Ethernet достигает своих пределов.

Раньше конструкция машин Octopus действительно ограничивала возможность передачи данных между сервоприводами системы управления и сервоприводами подвижных частей. Решение с радиосвязью расширяет возможности и улучшает надежность. Мы довольны как изделиями, так и отношением и способностью Phoenix Contact оказывать качественный сервис.

Янне Коскела (Janne Koskela), Технический директор
Модуль Bluetooth EPA в упаковочной машине

Применение модулей Bluetooth EPA для надежной связи без износа

Для обеспечения надежной связи между центральным контроллером и подвижными частями машины без износа вместо контактного провода применяется технология промышленной связи Industrial Bluetooth от Phoenix Contact. Модули Bluetooth EPA были разработаны специально для передачи данных кадра. Прочные модули обладают классом защиты IP65 и пригодны для использования в неблагоприятных промышленных условиях. Система, оснащенная специальной встроенной антенной, просто и надежно передает такие протоколы автоматизации, как PROFINET и EtherNet/IP™ при помощи радиосвязи.
Bluetooth является в данном случае подходящей технологией радиосвязи, так как благодаря методу частотной манипуляции и занесению каналов WLAN в черный список обеспечивается параллельная эксплуатация без помех с существующими сетями WLAN на полосе частот 2,4 ГГц.

Контакты
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300