Установка KMS Automation

Коммутаторы IP67 ускоряют процесс ввода в эксплуатацию монтажных и контрольных установок В машиностроении коммутаторы IP67 объединяют в сеть отдельные рабочие станции

Конструкция установок для монтажа и контроля герметичности KMS Automation GmbH, используемых на предприятиях автомобильной промышленности, учитывает индивидуальные требования. При этом коммутаторы IP67 объединяют в сеть рабочие станции в пределах установок KMS Automation GmbH. Компактные коммутаторы с хорошо доступными кабельными каналами позволяют добиться быстрого подключения станций к сети Ethernet.

Центральный офис компании KMS Automation GmbH в Шрамберге-Вальдмёссингене

KMS Automation GmbH разрабатывает и изготавливает установки для монтажа и контроля герметичности

Компания KMS Automation GmbH разрабатывает и изготавливает также . Установки для монтажа и контроля герметичности, рассчитанные на индивидуальные параметры литых компонентов, например, редукторов и двигателей, для автомобильных и смежных предприятий. На частном предприятии задействовано около 60 сотрудников.

Рабочая станция KMS Automation GmbH со смонтированным децентрализовано коммутатором IP67

Сеть Ethernet образует коммуникациюнную базу модульной концепции производства

В зависимости от детали литые компоненты проходят несколько операций, в рамках которых выполняются монтажные и контрольные работы. Особенно важным считается этап контроля герметичности. Сложность заключается в том, что необходимо контролировать компоненты, монтаж которых еще не завершен и которые имеют несколько отверстий. Чтобы выполнить контроль герметичности детали, ее необходимо закрепить в станции с максимальным учетом соответствующей геометрии. Затем система контроля герметичности создает испытательное давление в деатли и выполняет проверку удержания давления.

Для интеграции различных технологических компонентов, например, контроллеров шуруповертов, датчиков камеры, систем измерения усилия и пути, а также панелей управления, KMS Automation использует промышленную сеть Ethernet в отдельных рабочих станциях. Также данный стандарт образует коммуникациюнную базу модульной концепуции производства.

Коммутаторы M12 Phoenix Contact упрощают процесс подключения наших компонентов к сети Ethernet. Кроме того, у нас есть возможность гибкого подключения рабочих станций, что обеспечивает ускоренный ввод в эксплуатацию у конечного потребителя.

Даниэль Инфантоне Daniel Infantone, Руководитель электромонтажных работ
Даниэль Инфантоне, руководитель электромонтажных работ в KMS Automation
Неуправляемый коммутатор с пятью портами Ethernet в водонепроницаемом исполнении

Коммутаторы IP67 смонтированы напрямую на салазки рабочей станции

Чтобы обеспечить простую возможность подключения технологических компонентов напрямую к сети, коммутаторы IP67 устанавливаются непосредственно на салазки рабочей станции. Устройства имеют пять портов Ethernet в водонепроницаемом исполнении M12 с кодировкой d. Подготовленные кабели позволяют подключать компоненты Ethernet в рабочей станции на местах. Коммутаторы получают питание при помощи силового разъема M12 POWER, который подает 24 В DC от основания станции. Узкая конструкция коммутатора FL 1605 M12 обеспечивает компактность при поключении и одновременно доступность кабельных отводов. Для этого он крепиться к салазкам при помощи двух винтов M6. Пространственное расположение отдельных рабочих станций можно определить в основном только условно. Непосредственно доступные при помощи штекерных соединителей M12 интерфейсы между станциями являются преимуществом.
Даже если KMS Automation требуется реализовать установки в соответствии со специальными требованиями клиента, компания пытается максимально использовать стандартные компоненты с целью повышения эффективности. Поэтому машиностроители концентрируют свое внимание на использовании компонентов и концепций, которые можно быстро и гибко использовать и сочетать между собой. Как для сетей Ethernet, так и для подключения датчиков и исполнительных элементов на рабочих станциях используются подготовленные кабели. Подключение устройств ввода-вывода к коробкам датчиков/исп. элементов SACB осуществляется при помощи штекерных соединителей M12 на столе рабочей станции. Основание соответствующей рабочей станции включает в себя необходимый шкаф управления, поэтому можно отказаться от использования дополнительного шкафа.
Коммутаторы серии SFN, которые установлены на DIN-рейке рядом с контроллером, служат для подключения к сети Ethernet в основании.

Kontakt (ru)
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Обзор ассортимента коммутаторов

Вы ищете подходящий для вашей сети коммутатор Ethernet?

Вы ищете подходящий коммутатор Ethernet для автоматизации вашей сети? Здесь вы найдете широкий ассортимент наших управляемых и неуправляемых коммутаторов с различными классами защиты.