Компактные распределительные панели на гидроаккумулирующей электростанции Schluchseewerk Компания Schluchseewerk AG, владеющая пятью ГАЭС, относится к числу крупнейших операторов гидротехнических сооружений Верхнего Рейна. В модернизацию коммутационных устройств было решено включить оптимизацию процесса работы с системой коммутационных панелей. Здесь выбор был сделан в пользу системы коммутационных панелей PTRV от Phoenix Contact.

Изображение внутреннего пространства ГАЭС Вальдсхут
Гидроэлектростанция

Профиль клиента

Основанная в 1928 году компания Schluchseewerk AG со штаб-квартирой в Лауфенбурге относится к числу крупнейших предприятий по эксплуатации ГАЭС в Европе. Суммарная мощность пяти гидроаккумулирующих электростанций составляет 1862 МВт. Доля регенерации из естественных притоков достигает 400 млн кВт∙ч в год.

Применение

Из подстанции Кюмос, расположенной на одной из высот в области Хотценвальд, осуществляется управление машинными комплексами пяти гидроаккумулирующих электростанций, а также эксплуатация всех водохранилищ и бьефов. Здесь находится коммутационное устройство на 220/380 кВ 1966/67 гг. постройки, через которую в объединенную европейскую энергосистему подается энергия из электростанций Зекинген и Вер.

После 20 лет эксплуатации автоматизированной системы управления на Кюмосе заметно возросла частота отказов. Коме того, становилось все труднее приобретать необходимые запасные части. Поэтому стала очевидной необходимость замены автоматизированной системы управления на новую. Ответственным за электротехническую часть этого проекта стал Дитмар Кастнер (Dietmar Kastner), руководитель отдела электротехники в подразделении активов. Из его офиса в администрации компании в Лауфенбурге осуществляется планирование и координация мероприятий по реконструкции и новому строительству.

Целью модернизации было избавление от проблемы постоянного поиска недостающих запчастей и приведение систем в соответствие с современным технологическим уровнем.

Дитмар Кастнер (Dietmar Kastner) - Schluchseewerk AG, Руководитель отдела электротехники в подразделении активов
Дитмар Кастнер - Schluchseewerk AG
Система коммутационных панелей PTRV в шкафу управления

Решение

В связи с применением технологии TERMI-POINT® раньше подключение сигналов к распределительной панели было очень трудоемким. Во-первых, для него обязательно требовался специальный пневмоинструмент. При отсутствии стационарного источника сжатого воздуха нужно было устанавливать компрессор.

Кроме того, конструкция и вес специнструмента значительно затрудняли и замедляли работу на месте. Как следствие, контакты нередко подвергались деформации, что приводило к коротким замыканиям между точками подключения.

После того как технические специалисты проанализировали несколько систем коммутационных панелей, руководство Schluchseewerk AG сделало свой выбор в пользу распределительных клемм PTRV от Phoenix Contact. Одним из решающих аргументов по сравнению с аналогами стала компактность системы. Были оценены и другие преимущества: благодаря цветным вставкам пользователь может адаптировать маркировку под свои рабочие процессы или отображать стандарты по цветам проводников, DIN VDE 0815, МЭК EN 69100, на системе коммутационных панелей. На клеммах предусмотрены контрольные отверстия 2,3 мм, позволяющие использовать для контроля стандартные измерительные наконечники.

Встраивание системы коммутационных панелей PTRV

Благодаря компактной конструкции системы PTRV необходимое для нее место в шкафу управления по сравнению со старым решением уменьшилось прибл. на 35 %. Количество электрошкафов от этого не уменьшилось, однако Schluchseewerk AG получила заметный резерв пространства для последующих расширений. Современная технология соединения клемм push-in позволила значительно сократить затраты времени на монтаж на местах. Конструкция новой системы полностью исключает такие проблемы, как деформация контактов или короткие замыкания между ними. Благодаря защите клемм от касания повысился уровень безопасности персонала. Теперь можно подключать сигналы с потенциалом до 250 В, что раньше было невозможно из соображений безопасности.

Kontakt (ru)
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Распределительная панель PTRV 8

Откройте для себя еще больше распределительных панелей

Компактные распределительные клеммы PTRV предназначены для наглядного ранжирования сигналов в среде автоматизации. Обозначенные отдельными цветами ярусы упрощают процесс подключения большого количества проводов. В сочетании с фронтальной разводкой это помогает избежать ошибок при подключении.