The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Готовность систем информирования пассажиров и информационно-развлекательных систем Пассажиры ожидают, что информация для пассажиров будет в наличии в любое время, что во время поездки будут работать стабильные сети и цифровые медиа. Наши совместимые с железнодорожным транспортом кабели для передачи данных и сигналов гарантируют высокую скорость передачи данных - 10 Гбит/с. Система быстрой фиксации отвечает высоким требованиям к ударам и вибрации в рельсовом транспорте. Она дает возможность быстрого, надежного вставления даже в ограниченном пространстве.

Человек в трамвае с мобильным телефоном

Надежная готовность систем информирования пассажиров и информационно-развлекательных систем

Применение

Ожидания пассажиров в отношении готовности предоставления данных любого вида возрастают. Пассажиры шинного транспорта полагаются на готовность систем информирования и информационно-развлекательных систем в транспортном средстве и на вокзале. Пассажиры ожидают наличие надежного доступа в интернет в вагонах поезда или трамвая, а также быстро доступной путевой информации.

Решение


Штекерные соединители для рельсового транспорта M12 PUSH-PULL

Безопасные механические и электрические соединения для рельсовых транспортных средств

Штекерный соединитель push-pull M12

Для обмена данными и передачи сигналов Phoenix Contact предлагает штекерные соединители и проводники, гарантирующие надежную коммуникационную связь. Штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации push-pull фиксируются одним движением. Они также соответствуют высоким специфическим для ж/д транспорта требованиям к окружающей среде и материалу.

Головной офис Phoenix Contact
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Штекерные соединители для установки в поездах

Штекерные соединители для рельсового транспорта

Дополнительная информация о подходящих продуктах: