Безопасное техническое обслуживание в железнодорожной промышленности Совместно с компанией RENMAKCH India Pvt. Ltd компания Phoenix Contact создает современную и безопасную инфраструктуру для обслуживания и тестирования железных дорог и высокоскоростных поездов.

Поезд на подъемном домкрате

В железнодорожной промышленности безопасность и надежность имеют особенно высокий приоритет, и это также относится к техническому обслуживанию поездов. Благодаря нашим безопасным системам ввода-вывода Axioline F и Axioline Smart Element датчики и исполнительные элементы мобильных электромеханических домкратов могут быть легко и надежно интегрированы в систему PROFIsafe более высокого уровня. Основанная на технологии PLCnext Technology система гарантирует быструю и функциональную безопасность автоматизации до SIL 3 в соответствии с МЭК 62061.

Рельсовый транспорт RENMAKCH India Pvt. Ltd

Профиль клиента Основные компетенции в области технического обслуживания и испытаний рельсового транспорта

RENMAKCH India Pvt. Ltd. была основана в 1996 году, ее штаб-квартира находится в Мумбаи. Компания производит такое оборудование, как поворотные тележки, маневровые тележки с аккумуляторным питанием, многоцелевые рабочие станции, системы подъема под полом, машины для испытания тележек и мобильные подъемные домкраты. Эти изделия широко используются в железнодорожных депо по всей Индии и основаны на высококачественных, современных технологиях.

Движущийся поезд и рельсы

Применение Надежные решения для технического обслуживания поездов

Мобильные подъемные домкраты для обслуживания и ремонта поездов несут в себе различные риски для персонала и оборудования, такие как механические и электрические угрозы. Для минимизации этих рисков применяются защитные меры, связанные с безопасным контролем. Эти меры обеспечивают необходимый уровень безопасности для связанных функций, таких как аварийный останов.

Безопасная система ввода-вывода Axioline

Решение Безопасная и комплексная система автоматизации

Мобильные подъемные домкраты оснащены необходимыми для безопасности датчиками, такими как кнопки аварийного останова и бесконтактные датчики. С помощью модулей безопасности Axioline F и Axioline Smart Element датчики и исполнительные механизмы органов управления могут быть интегрированы в систему PROFIsafe как часть общей системы управления, связанной с безопасностью.

Учитывая избыточную, безопасную передачу данных в рамках решения PLCnext, соблюдаются требования SIL 3 в соответствии с МЭК 62061. С точки зрения кибербезопасности, использование PLCnext Control обеспечивает уровень безопасности 2 (SL2) в соответствии с МЭК 62443-4-1 и 62443-4-2.

Решение, состоящее из модулей PROFIsafe Axioline F и Axioline Smart Element, обладает рядом решающих преимуществ, когда речь идет о безопасной автоматизации. Это не только сокращает количество необходимых кабелей, но и обеспечивает высокую степень гибкости при вводе в эксплуатацию, модернизации и проектировании. Гибкое и компактное решение PLCnext может быть адаптировано к любым требованиям с использованием программного обеспечения с открытым кодом и любого языка программирования. Кроме того, широкий ассортимент безопасных модулей ввода-вывода Axioline F упрощает сложную работу с функциями обеспечения безопасности приводов. В то же время очень компактные модули ввода-вывода Axioline Smart Element обеспечивают компактную модернизацию в шкафах управления.

Контакты
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300