The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Станочное оборудование Высокая скорость и идеальные результаты обработки - основные требования к станочному оборудованию. Чтобы соответствовать современным требованиям рынка, концепции машин должны быть гибкими и особенно надежными. Помимо модульного подхода, энергоэффективность играет все более важную роль для станочного оборудования и его вспомогательных узлов. Мы хотели бы поддержать Вас в решении этих задач в качестве партнера и предложить Вам широкий ассортимент изделий и услуг для создания сетей, электрификации, интеграции и автоматизации Вашего станочного оборудования.

Станочное оборудование в производственном цехе

Обзор станочного оборудования Откройте для себя портфель наших изделий и услуг для сбалансированной автоматизации Вашего станочного оборудования.

Обзор станочного оборудования
Конвейерная лента для готовых деталей
Конвейерные ленты используются в различных областях станочного оборудования. Они часто используются для подачи полуфабрикатов или транспортировки обработанных заготовок. Использование конвейерных лент между станочным оборудованием позволяет связать между собой отдельные этапы процесса.
Дополнительная информация
Конвейерная лента для готовых деталей
Шкаф управления
Шкаф управления, место, где соединяются все нити. Электрификация, сетевая интеграция и автоматизация шкафа управления Вашего станочного оборудования - наша основная компетенция.
Дополнительная информация
Шкаф управления
Транспортер для стружки
Независимо от того, является ли конвейер шарнирным или магнитным, он транспортирует стружку из рабочей зоны станочного оборудования и одновременно отделяет ее от охлаждающей смазки.
Дополнительная информация
Транспортер для стружки
Подача заготовок с помощью робота
Роботы могут использоваться для выполнения широкого спектра задач в станочном оборудовании. Например, они могут поставлять станочному оборудованию необработанные детали и забирать готовые заготовки после обработки.
Дополнительная информация
Подача заготовок с помощью робота
Рабочее пространство
Рабочая зона является центральным элементом любого станочного оборудования. Здесь заготовки обтачиваются, фрезеруются, подвергаются эрозии или гнутся. Основное внимание уделяется высокой скорости обработки в сочетании с максимальной точностью. При обработке часто требуется одновременное перемещение по нескольким осям в рабочей зоне.
Дополнительная информация
Рабочее пространство
Автоматизированная система управления автомобилем
Тяжелый лоток для стружки снимается автоматизированным управляемым автомобилем (AGV). AGV все чаще берут на себя транспортные задачи, чтобы сделать производственные процессы более эффективными и повысить гибкость.
Дополнительная информация
Автоматизированная система управления автомобилем
Панель управления
Привлекательная визуализация данных и современный дизайн пульта управления - важные составляющие эффективной работы по управлению и наблюдению за станочным оборудованием.
Дополнительная информация
Панель управления
Открытая дверца распределительного шкафа и ассортимент изделий в нем

Шкаф управления Подпроцесс станочного оборудования

Мы предлагаем инновационные решения и изделия для всех функциональных областей шкафа управления. Помимо инновационных изделий для шкафов управления, мы поддерживаем Вас на протяжении всего процесса создания шкафа управления, от проектирования до готового шкафа управления.

  • Широкий ассортимент клеммных колодок обеспечивает надежное распределение электропитания в шкафу управления. Клеммы с самыми разными технологиями подключения свободно комбинируются

  • Частотный пускатель для надежного и простого привода двигателей на ленточных конвейерах и транспортерах стружки

  • Удаленная система ввода-вывода со степенью защиты IP20 для регистрации входных и выходных сигналов, включая соединения ввода-вывода I/O-Link и приложения безопасности

  • Коммутаторы обеспечивают надежное распределение данных по всей станочной сети, а защитные маршрутизаторы защищают станочное оборудование от несанкционированного доступа и вредоносных программ

  • Надежные и коммуникабельные системы питания 24 В, включающие защиту от перенапряжений, источники питания и защиту устройств

  • Универсальные реле служат в качестве интерфейса между контроллером и периферийными устройствами машины для изоляции, умножения или усиления сигналов

  • Энергоизмерительные приборы быстро и легко регистрируют данные об энергии, поступающие от всех подпроцессов станочного оборудования

  • Надежная и прочная прокладка кабелей напрямую в шкафу управления с помощью компактных систем ввода кабеля

Вид спереди на ленточный конвейер с установленными изделиями, который транспортирует готовые детали

Конвейерная лента для готовых деталей Подпроцесс станочного оборудования

Конвейерная лента отличается модульной конструкцией, что позволяет гибко проектировать системы и экономично расширять их. Кроме того, особое значение имеет экономичный и надежный монтаж всей производственной линии. Эти аспекты напрямую отражены в электронике, используемой на конвейерной ленте.

  • Надежные источники питания со степенью защиты IP67 идеально подходят для децентрализованного электроснабжения в полевых условиях и могут быть установлены напрямую на конвейерную ленту

  • Системы установки IPD и QPD обеспечивают простое и без инструмента распределение электропитания напрямую на конвейерной ленте

  • Входные и выходные сигналы с конвейерной ленты регистрируются и обрабатываются напрямую с помощью удаленной системы ввода-вывода со степенью защиты IP65/67. Полностью герметичный корпус из цинкового сплава обеспечивает высокий уровень прочности, и устройства также подходят для приложений I/O-Link

Транспортер для стружки на переднем плане в составе станочного оборудования со шкафом управления и конвейерной лентой на заднем плане.

Транспортер для стружки Подпроцесс станочного оборудования

Транспортер стружки и установленная в нем электроника должны быть особенно устойчивы к воздействию пыли, жидкостей и смазочных материалов. Кроме того, особенно важны простота обслуживания, быстрая настраиваемость на основе модульных систем и простая интеграция механических и электрических интерфейсов.

  • Пускатель электродвигателя для безопасной работы транспортера стружки

  • Простое распределение электропитания благодаря широкому ассортименту клеммных блоков

  • Прочные промышленные штекерные соединители для кабельной разводки между конвейером для стружки и
    обрабатывающим центром

  • Надежное подключение датчиков и исполнительных устройств, как централизованных, так и децентрализованных

  • Надежный источник питания для приложений IP6X напрямую на конвейере стружки

Крупный план руки робота, захватывающей готовую деталь, и рабочая зона станочного оборудования на заднем плане.

Подача заготовок с помощью робота Подпроцесс станочного оборудования

Чтобы автоматизировать роботов наилучшим образом, используемые изделия должны не только занимать мало места и быть устойчивыми к вибрации, вращению, грязи и пыли, но и быть коммуникабельными и легко интегрироваться в ведущий процесс.

  • Индуктивные устройства сопряжения NearFi позволяют контролировать смену инструмента напрямую на голове робота. Данные о питании и данные Ethernet в реальном времени передаются через воздушный зазор до нескольких сантиметров

  • Концентраторы сигналов датчиков и исполнительных элементов с соответствующими штекерными соединителями устанавливаются напрямую на руку робота для передачи данных, сигналов и питания между полевым уровнем и уровнем управления

  • Установка промышленных штекерных соединителей напрямую на раме робота обеспечивает безопасную передачу питания, данных и сигналов между шкафом управления и роботом

Вид сбоку на зону смены инструмента и рабочую зону станочного оборудования

Рабочее пространство Подпроцесс станочного оборудования

Перемещение в нескольких осях на высокой скорости, а также загрузка полуфабрикатов и извлечение роботом готовых заготовок являются основными источниками опасности для обслуживающего персонала. Поэтому безопасное отключение и безопасный доступ в рабочую зону имеют большое значение.

  • Предохранительное реле для мониторинга защитных щитов, световых барьеров и других датчиков, важных для безопасности

  • Бесконтактный и компактный аварийный выключатель контролирует защитный щит в рабочей зоне в сочетании с нашими предохранительными реле

  • Прочные кабели предназначены для использования в рабочей зоне станочного оборудования. Они стойки к смазочно-охлаждающим жидкостям и маслам

  • Кабельный ввод для безопасной укладки кабеля и надежного соединения между рабочей зоной и шкафом управления

  • Станочные светильники обеспечивают оптимальное освещение рабочей зоны

Автоматизированная система управления автомобилем стоит за защитным ограждением и является частью станочного оборудования

Автоматизированная система управления автомобилем Подпроцесс станочного оборудования

Короткое время изготовления, низкий уровень потребности наличия товаров и высокая гибкость являются основой эффективного внутреннего потока материалов и, таким образом, предпосылкой для повышения производительности. Все больше AGV используется на производстве и в интралогистике с целью выполнения этих требований.

  • Надежная и безопасная связь с AGV через беспроводную точку доступа WLAN

  • Надежные штекерные соединители для передачи данных и сигналов

  • Безопасность всегда является главным приоритетом в ходе взаимодействия между человеком и машиной:
    Ассортимент наших изделий для обеспечения безопасности позволяет безопасно реализовать необходимое приложение, например, концепцию аварийного останова, контроль безопасного движения или переключение полей

Станочное оборудование с открытой рабочей зоной и панелью управления справа. Также видна подача сырых деталей через роботизированный манипулятор и конвейер для стружки.

Панель управления Подпроцесс станочного оборудования

Для использования на станочном оборудовании IPC должны быть особенно устойчивы к воздействию пыли, жидкостей и смазочных материалов

  • Этот полностью герметичный промышленный ПК со степенью защиты IP65 оснащен процессорами Intel®, которые используются благодаря балансу между вычислительной и графической производительностью и энергоэффективностью

  • Простота обслуживания для быстрой настройки на основе модульных систем и простой интеграции механических и электрических интерфейсов

  • Использование в различном станочном оборудовании благодаря прочной конструкции с возможностью установки на VESA, опорный кронштейн или стойку, а также многочисленным вариантам ввода/вывода