Новый регламент ЕС по машинному оборудованию Безопасность машин в европейском экономическом пространстве
Подробнее о новом Регламенте ЕС по машинному оборудованию 2023/1230 читайте в нашем бесплатном white paper
- Что представляет собой новый Регламент ЕС по машинному оборудованию?
- Кого это касается?
- Какие изменения предстоят?
- Практические советы: Что можно сделать уже сегодня?
Цифровая трансформация, рост количества новых технологий, совместные формы работы людей и машин и, как следствие, необходимость корректировок правил безопасности стали ключевыми факторами для пересмотра директивы ЕС по машинному оборудованию 2006/42. Результатом доработки стало появление нового положения ЕС по машинному оборудованию.
Какие есть изменения? Вместо директивы ЕС по машинному оборудованию вступает в силу новое положение по машинному оборудованию
Изменения затрагивают деятельность производителей, дилеров и операторов соответствующих машин на европейском рынке. Компании должны заблаговременно собрать информацию об изменениях в новом положении по машинному оборудованию 2023/1230 по сравнению с Директивой ЕС по машинному оборудованию 2006/42. Новые требования должны быть реализованы до вступления в силу нового регламента с 20 января 2027 года.
Нововведения коснулись и гармонизированных стандартов. К моменту вступления в силу нового положения по машинному оборудованию все стандарты, перечисленные в Директиве ЕС по машинному оборудованию 2006/42, должны быть пересмотрены по форме и содержанию.
Практические советы:
В этом white paper Вы найдете дополнительные полезные практические советы и рекомендации для успешной подготовки к предстоящим изменениям в области безопасности машин.