Источники питания для электромонтажа Мы предлагаем компактные и эффективные решения для любых областей. Наш широкий выбор вариантов включает модели для всех стандартных уровней напряжения. Высококачественные компоненты гарантируют безопасность в эксплуатации и надежность.

Источник питания STEP POWER используется для электромонтажа

Наши источники питания для электромонтажа оптимально рассчитаны на потребности небольших приложений и современных систем автоматизации зданий. Независимо от промышленного или частного использования.

Источники питания STEP POWER для распределительных устройств специально разработаны для использования в системах автоматизации зданий. Они являются первыми источниками питания с уровнем эффективности VI, которые могут использоваться как на промышленных объектах, так и в частных хозяйствах. Технология соединения push-in без инструмента под углом 45° с двойными точками подключения обеспечивает быстрый и простой ввод в эксплуатацию на монтажной рейке или на ровных поверхностях.

Новые источники питания STEP POWER с подключением USB, для светодиодных приложений и с регулируемым диапазоном напряжения от 48 до 56 В также прекрасно подходят для использования в электромонтаже.

Компактные источники питания UNO POWER являются идеальным компонентом узких шкафов управления на промышленных объектах. 18 различных источников питания рассчитаны на нагрузку от 25 до 480 Вт, выходное напряжение составляет от 5 до 48 В DC.

  • Особенно узкие и плоские источники питания
  • Экономия энергии благодаря высокому КПД и особенно низким потерям на холостом ходу
  • Прочность и надежность при температуре от -25 до 70 °C

Источники питания STEP POWER для всех областей Оптимальное решение для небольших приложений

  • Первый источник питания на DIN-рейку с зарядным устройством USB типа A и C
  • Питание коммутатора PoE с регулируемым STEP POWER от 48 до 56 В
  • Плоское светодиодное исполнение для централизованного или децентрализованного питания светодиодных ламп

Источники питания STEP POWER Сэкономьте место в распределительном устройстве с источниками питания STEP POWER

  • Узкая конструкция для оптимальной экономии места
  • Быстрое встраивание благодаря технологии Push-in без инструмента
  • Сокращение кабельной разводки с двойными точками подключения