The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

США используют солнечную энергию для позитивного изменения климата

Сокращение выбросов CO₂ за счет использования возобновляемых источников энергии.
Солнечная установка на крыше американского филиала компании Phoenix Contact

Цель проекта

Чтобы снизить зависимость от электросети, американский филиал компании установил на крыше фотогальваническую установку мощностью 961 кВт. В пиковые моменты система вырабатывает до 30 % всей необходимой энергии.

Вехи

  • Выбор компании по проектированию и монтажу солнечной установки
  • Реализация и установка системы

150 000$

Экономия затрат на электроэнергию в год

30 %

Покрытие потребности в энергии за счет солнечной энергии

Солнечная установка на крыше американского филиала компании Phoenix Contact

Две системы для более бережного отношения к климату

Солнечный проект - это еще один шаг к сокращению углеродного следа американского филиала. Солнечный генератор на крыше логистического центра теперь дополняет уже установленную комбинированную систему тепло-, электро- и холодоснабжения, которая вырабатывает 50 % электроэнергии для американского предприятия. В солнечные дни весной и осенью эти две системы должны вырабатывать достаточно электроэнергии для снабжения всего предприятия. В пиковые моменты или в пасмурные дни все равно требуется дополнительная электроэнергия из сети.

Phoenix Contact USA сотрудничала с компаниями Gatter & Diehl Consulting Engineers и Terrasol Energies, Inc. при разработке проекта солнечного генератора на крыше. Многочисленные изделия Phoenix Contact используются в контрольной части системы.

Солнечная установка на крыше американского филиала компании Phoenix Contact

Фотогальванические модули - насколько хватает глаз: солнечный генератор состоит из 2 185 фотогальванических модулей от SunPower, которые могут генерировать до 961 кВт. Грант в размере 250 000 долларов от Департамента охраны окружающей среды Пенсильвании и грант в размере 270 000 долларов от фонда PPL ACT 129 помогли компенсировать инвестиции в солнечный генератор в размере 1,8 миллиона долларов.

Компания Phoenix Contact USA занимает лидирующие позиции: Внедряя изменения, которые служат обществу и компании. В апреле 2023 года дочерняя компания была удостоена награды губернатора штата Пенсильвания за выдающиеся достижения в области охраны окружающей среды. Компания Phoenix Contact USA получает эту награду уже в четвертый раз.

Image for sustainability development goal number 07
Доступная и чистая энергия

Использование солнечной энергии

Для нас является приоритетной задачей сокращение экологического следа Phoenix Contact в долгосрочной перспективе. Устойчивое развитие и возобновляемые источники энергии занимают центральное место в концепции компании Phoenix Contact по созданию полностью электрического общества - All Electric Society.

Джек Нэлиг, Президент

Ваше контактное лицо для данного проекта

Даг Фергюсон
Doug Ferguson
Старший вице-президент по операционному обслуживанию в Северной и Южной Америке

Это также может быть Вам интересно