Бразилия противостоит дискриминации

Сосредоточить внимание на обучении молодых людей – облегчить им выход на рынок труда.
Дочернее предприятие в Бразилии: девять учеников у входа в здание

Цели проекта

Меньше несправедливости, больше равных возможностей - таковы цели компании Phoenix Contact в Бразилии. Компания в окрестностях Сан-Паулу предлагает широкое профессиональное обучение девяти молодым людям из бедных слоев населения, оказывая огромное социальное воздействие.

Вехи

  • Активная борьба с бедностью
  • Больше социальной справедливости
  • Новые возможности для лучшей жизни
  • Дополнительное образование

9

Места обучения

60

Преимущества для членов семьи

Выход из бедности – вход в профессию

«Дай им шанс» – так называется проект устойчивого развития компании Phoenix Contact в Бразилии. Девять молодых людей из социально незащищенных слоев населения получили шанс на лучшую жизнь благодаря широкому профессиональному обучению. Дальнейшие последствия огромны, прежде всего, в семейной среде. Обучение девяти молодых людей позволит сбалансированно улучшить жизнь по меньшей мере 60 членов их семей. В Бразилии Phoenix Contact тесно сотрудничает с другими партнерами по проекту. Для того чтобы обучение прошло успешно, необходимо также прояснить вопросы, касающиеся школы, языка, стоимости проезда и питания. Обучение проходит в сопровождении координатора, который оказывает максимальную поддержку, а также решает социально-эмоциональные вопросы. Поддержка оказывается от ежедневной поездки на предприятие до обратного пути домой.

Сотрудники берут на себя наставничество

С точки зрения содержания, обучение имеет широкую направленность, а также обеспечивает основу для развития личности. Основное внимание уделяется техническому содержанию и предмету логистики. Знания о движении товаров становятся все более важными в связи с глобальными логистическими цепочками. Поэтому будущие стажеры получают дополнительные уроки английского языка.
Кроме языка и профессии: Проект также включает в себя наставничество. И это осуществляется сотрудниками компании Phoenix Contact, которые фактически берут на себя роль крестного.

Ваше контактное лицо для данного проекта

Альберто Наффа
Alberto Naffah
Координатор обучения, Бразилия

Это также может быть Вам интересно