Направления деятельности группы компаний

Мы используем ноу-хау в процессе разработки инновационных решений, которые прокладывают путь к более сбалансированному миру.
Два человека внимательно рассматривают компонент
Сотрудники направления разъемов устройств

разъемы устройств

Мы являемся ведущим производителем в сфере технологий подключения устройств, который разрабатывает инновационные решения, рассчитанные на приложения практически во всех отраслях промышленности и инфраструктуры.

Производители приборов могут выбирать из более чем 60 000 продуктов для передачи сигналов, данных и питания с целью реализации современных решений для устройств.

Мы предлагаем великолепный сервис, рассчитанный на индивидуальные требования заказчиков, от интуитивно понятных конфигураторов до новых разработок. В качестве партнера мы оказываем поддержку на протяжении всего процесса проектирования - от первой идеи до серийного производства.

Выдержка из нашего ассортимента: Клеммы и штекерные соединители для печатных плат обеспечивают надежное подключение разъемов для печатных плат и предлагают широкий диапазон вариантов подключения и монтажа. Штекерные соединители плата-плата для внутреннего соединения печатных плат на узком пространстве. Корпуса для установки на монтажную рейку и корпуса полевых устройств защищают электронику даже в экстремальных условиях.

Сотрудники компании Phoenix Contact перед шкафом управления

промышленные компоненты и электроника

Мы являемся одним из ведущих мировых поставщиков промышленных технологий соединения и электроники. Наш ассортимент продукции включает все для создания и эксплуатации шкафов управления и установок.

Кроме того, мы предлагаем нашим клиентам программные решения, рассчитанные на увеличение эффективности проектирования, а также различные сервисы и системы, обеспечивающие повышение производительности в процессе производства шкафов управления и комплектного оборудования.

При помощи компонентов с цифровым описанием, комплексных систем и сервисов это направление деятельности формирует основные принципы электрификации и сетевой интеграции в рамках All Electric Society и таким образом вносит вклад в преобразование на пути к сбалансированному миру.

Мы предлагаем клеммные блоки и промышленные штекерные соединители для полевого монтажа, коммутационные устройства, интерфейсные технологии, а также устройства защиты от перенапряжения и источники питания. Разнообразные системы маркировки, инструменты и монтажные материалы дополняют наш ассортимент.

Сотрудники Phoenix Contact на производстве

Промышленные устройства управления и автоматизация

Как инновационный поставщик средств автоматизации, мы обеспечиваем более устойчивое развитие с помощью решений по цифровизации и инновационных идей.

Наша экосистема автоматизации PLCnext Technology предлагает ответы на растущую нехватку квалифицированных работников и повышение гибкости, эффективности и адаптивности.

В тесном сотрудничестве с нашими клиентами мы разрабатываем практичные, интеллектуальные промышленные решения для энергетической промышленности, перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и автоматизации предприятий на основе наших изделий и услуг. Имея многолетний опыт работы в отрасли, мы оказываем поддержку нашим клиентам в подготовке к будущему и в проектировании безопасных промышленных систем.

Помимо открытой платформы аппаратного обеспечения, модульного инжинирингового программного обеспечения и доступа к глобальному сообществу экспертов из мира ИТ и OT, мы также предлагаем простую интеграцию приложений через рынок промышленного программного обеспечения. Все это дополняется мощной инфраструктурой автоматизации, состоящей из модулей ввода-вывода, промышленных технологий связи, функциональной безопасности и промышленных ПК. Для нас, как технологического лидера, использование современных технологий не менее важно, чем постоянное соблюдение действующих стандартов кибербезопасности.