Ассортимент изделий push-in
При помощи простой технологии push-in выполняйте кабельную разводку приложений от полевых устройств до контроллера. Мы предлагаем полный
Ассортимент изделий от контроллеров, релейных модулей, клеммных блоков и устройств защиты от перенапряжений до полевой кабельной разводки датчиков и исполнительных элементов.
Push-in – оригинальное исполнение от Phoenix Contact.
Промышленные соединители и кабельная разводка для датчиков/исполнительных элементов
В ассортимент HEAVYCON complete входят соединители с подходящей для любого приложения технологией подключения: совместимы со вставными разъемами и легко комбинируемы. Разъемы для датчиков/исполнительных элементов и распредкоробки объединяют преимущества компактной конструкции M12 с технологией соединения push-in.
Клеммные и распределительные блоки
В нашем ассортименте клеммных блоков от 1,5 мм² до 185 мм² имеются подходящие клеммы для реализации любых задач. Различные серии учитывают требования любых приложений и выгодно используют преимущества системы CLIPLINE complete.
Технологии сопряжения и коммутационные устройства
Изделия для адаптации сигналов контроллеров, от релейных модулей до аналоговых разделительных усилителей с функциональной безопасностью. Идеальное решение для выполнения многообразных задач в области автоматизации.
Устройства защиты от перенапряжений и автоматические защитные выключатели
Обеспечьте эффективную защиту машин и установок от импульсных перенапряжений на базе штекерных- УЗИП модульного типа шириной от 3,5 мм. Автоматические выключатели обеспечивают индивидуальную защиту электрических компонентов и позволяют выборочно отключать только неисправную цепь в случае перегрузки или короткого замыкания. Наличие различных технологий срабатывания позволяет выбрать подходящее решение для любого приложения.
Источники питания
Высокоэффективные источники питания QUINT POWER менее 100 Вт – это уникальное сочетание превентивного функционального мониторинга и большого резерва мощности в низком диапазоне производительности.
Прочные источники питания TRIO POWER превосходно подходят для применения в машиностроении. Все функции и компактная конструкция соответствуют строгим требованиям, действующим в данной отрасли.
Зажим push-in обеспечивает возможность быстрой и простой установки источников питания без инструмента.
Реле безопасности, системы ввода и вывода и контроллеры
Система автоматизации с устройствами Axiocontrol и Axioline включает в себя мини- и компактные контроллеры, системы ввода-вывода в шкафах управления и полевых системах, она легко расключается при помощи технологии соединения рush-in. Реле безопасности с зажимом push-in гарантируют полный ассортимент.
Промышленная технология связи
Промышленные системы связи являются основой цифровой производственной установки. Phoenix Contact предлагает обширный ассортимент сетевых компонентов: от устройств связи полевой шины и Industrial Ethernet до устройств удаленной связи и Industrial Wireless. Технология соединения push-in позволяет особенно просто подключать к устройствам кабели передачи питания- и данных.
Корпуса для электроники
Корпуса электроники представляют собой функциональную и проектно-ориентированную упаковку для современных промышленных электронных устройств. Разнообразные технологии присоединения, шинные соединители и модульность позволяют предлагать индивидуальные решения для самых разных областей и сфер использования.
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
От клеммы для печатной платы до удобного штекерного соединителя, от одного до 24 контактов: широкий ассортимент изделий COMBICON позволяет подобрать технологию подключения практически для любого приложения в области передачи сигналов, данных и питания. А пружинный зажим push-in обеспечивает удобство и безопасность подключения проводов.
Маркировка, надписи и инструмент
MARKING system – представляет собой оптимальное сочетание программного- и аппаратного обеспечения для маркировки шкафов управления и коммутационных устройств простым и быстрым способом.
Подходящий инструмент на все случаи - работать с нашим инструментом – одно удовольствие: он отличается надежностью и хорошо лежит в руке.