The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

25 лет CLIPLINE complete

Система электротехнических клемм, которая соединяет
25 лет CLIPLINE complete

Система электротехнических клем CLIPLINE complete

На протяжении 25 лет система электротехнических клемм CLIPLINE complete предлагает возможность свободного и гибкого комбинирования различных клеммных блоков. Сюда относятся проходные клеммы и различные функциональные клеммы с разными типами подключения. В дополнение к клеммным блокам система оснащена стандартными перемычками, принадлежностями для маркировки и тестирования.

Возникновение системы электротехнических клемм Начало CLIPLINE complete

В 1928 году, вдохновленные компанией RWE, мы, Phoenix Contact, изобрели первые клеммные блоки. В последующие годы мы продолжали совершенствовать клеммные блоки, которые в то время еще изготавливались из керамики. В 1953 году керамические зажимы превратились в термореактивные, а затем, в 1976 году, появились первые термопластичные зажимы (UK). Серия клеммных блоков UK стала значительным шагом вперед, поскольку клеммные блоки не только выдерживали высокие требования, но и впервые могли производиться серийно. Но нам этого было недостаточно. Со временем экономическая эффективность изделий и компаний стала играть все большую роль в связи с интернационализацией, и родилась первая идея комплексной системы электротехнических клемм. Цель заключалась в том, чтобы иметь возможность комбинировать различные типы клеммных блоков с идентичными принадлежностями и тем самым минимизировать расходы на хранение и логистику. В 1999 году была выпущена первая серия клеммных блоков для системы CLIPLINE complete - клеммные блоки ST. Как развивалась эта система? Взгляните сами и пройдитесь по следующей временной шкале:

Все началось в 1999 году, когда была представлена технология подключения натяжного зажима ST, ставшая первым ключевым компонентом CLIPLINE complete.

Басак Севги Гюрсой
Интерактивная карта изображений: Создание и развитие системы электротехнических клемм CLIPLINE complete
Технология натяжных пружин ST (1999)
Зарождение системы электротехнических клемм CLIPLINE complete. Все началось в 1999 году, когда была представлена технология пружинного соединения ST, ставшая первым важным компонентом системы CLIPLINE complete. Когда были разработаны первые клеммные блоки, уже родилось желание создать стандартизированную систему.
Технология натяжных пружин ST (1999)
Технология режущего соединения QT (2002)
QT открыла дверь в железнодорожную промышленность Франции. В 2002 году система CLIPLINE complete была расширена за счет включения в нее клеммных блоков с технологией соединения со смещением изоляции. Технология QT и сегодня остается одной из самых быстрых технологий подключения.
Технология режущего соединения QT (2002)
Технология Push-in PT (2009)
Push-in – один из важнейших этапов развития системы. В 2009 году технология Push-in стала основой для производства шкафов управления без инструмента и с эффективной кабельной разводкой. Система электротехнических клемм поддерживала интеграцию новой на тот момент технологии Push-in. Клиенты могли легко перейти на Push-in благодаря стандартным принадлежностям и идентичному с клеммными блоками ST контуру.
Технология Push-in PT (2009)
Технология винтового соединения UT (2004)
CLIPLINE complete расширяется под действием винта. В 2004 году серия UT была интегрирована в систему CLIPLINE complete и произвела революцию в устоявшейся технологии винтового соединения клеммных блоков UK. Эта интеграция помогла системе электротехнических клемм выйти на более широкий рынок клеммных блоков.
Технология винтового соединения UT (2004)
Технология Push-X XT (2022)
Будущее начинается сейчас. В 2022 году к системе электротехнических клемм присоединился самый молодой член семьи - Push-X. Новая технология соединения будет характеризовать следующий этап инноваций в производстве шкафов управления. Push-X обладает оптимальными свойствами как для ручной, так и для автоматизированной кабельной разводки.
Технология Push-X XT (2022)
Технология штекерного соединения COMBI (2001)
Штекерное решение системы. В 2001 году штекерная система COMBI была интегрирована в CLIPLINE complete. Соединение COMBI особенно подходит для кабельной разводки подготовленных кабельных жгутов, что позволяет конечному заказчику легко подключить шкаф управления.
Технология штекерного соединения COMBI (2001)
Технология болтового соединения RT (2007)
Клеммные блоки для концов проводников с кабельными наконечниками. В 2007 году новая технология болтового соединения RT стала частью модульной системы электротехнических клемм. С этого момента проводники с кольцевыми и вилочными наконечниками также можно выполнять с помощью системы CLIPLINE complete.
Технология болтового соединения RT (2007)

QT, по-прежнему самая быстрая технология подключения, была представлена на рынке в 2002 году и стала нашим открытием для железнодорожной промышленности Франции.

Бертран Ловизи

Единая система требует общих черт - стандартизированных принадлежностей


Принадлежности для перемычек Стандартизированные перемычки – успешная концепция

Система вставных перемычек FBS является одним из ключевых факторов успеха системы электротехнических клемм CLIPLINE complete. Это позволило Phoenix Contact стать ведущим мировым производителем клеммных колодок. Благодаря системе перемычек можно быстро и легко соединять различные клеммные блоки разных сечений, функций и технологий. Стандартизация перемычек также позволяет клиентам сократить расходы на хранение и логистику.

Принадлежности для контрольно-измерительных устройств Стандартизированные тестовые гнезда обеспечивают быстрое проведение испытаний

Контрольные принадлежности системы CLIPLINE complete также стандартизированы и поэтому контактируют с токовыми шинами функционального паза на всех клеммных блоках. Чтобы можно было проверить протекание тока в случае, когда функциональный паз занят, клеммы системы CLIPLINE complete оснащены дополнительными возможностями для тестирования. Клеммные блоки с пружинной клеткой и клеммные блоки QT имеют тестовое гнездо для стандартных 2-миллиметровых пробников, а винтовые клеммы можно легко проверить с помощью клеммных винтов.

Маркировка для клеммных блоков

Маркировка для клеммных блоков

Принадлежности для маркировки Высокий уровень наглядности для организованных шкафов управления

Клеммные блоки системы CLIPLINE complete имеют стандартные маркировочные пазы для размещения маркировочных этикеток. Таким образом, маркировка может быть использована для всех технологий в различных клеммных блоках, что минимизирует затраты на хранение и логистику. Применять другой материал необходимо только при изменении сечения с разной шириной шага.

В 2004 году серия UT была интегрирована в систему CLIPLINE complete и произвела революцию в уже зарекомендовавшей себя технологии резьбовых соединений.

Кори Майер

Отрасли промышленности и области применения Примеры применения системы электротехнических клемм

Интерактивная карта изображений: Области применения системы электротехнических клемм
Энергетический сектор
В энергетическом секторе клеммные блоки имеют решающее значение для эффективной кабельной разводки и безопасной эксплуатации шкафов управления и распределительных щитов. Клеммные блоки Phoenix Contact используются в области выработки электроэнергии и ее распределения. Помимо передачи и распределения вырабатываемой энергии напрямую, клеммы также поддерживают производство возобновляемой энергии, например, тепловых насосов, ветряных колес и солнечных парков.
Энергетический сектор
Перерабатывающая промышленность
Клеммные блоки CLIPLINE complete решают различные задачи в перерабатывающей промышленности. Помимо готовности оборудования, модульности и цифровизации, клеммные блоки отвечают самым высоким требованиям безопасности и долговечности. Клеммные блоки с сертификатом Ex (EAC Ex, ATEX, IECEx, UKCA-Ex...) особенно подходят для различных применений в перерабатывающей промышленности.
Перерабатывающая промышленность
Транспортная инфраструктура
В данном случае транспортная инфраструктура включает в себя автомобильное дорожное движение, морской и рельсовый транспорт. Для того чтобы клеммные блоки системы CLIPLINE complete можно было использовать и здесь, различные клеммы системы соответствуют специальным стандартам и директивам судоходной (DNV GL), а также железнодорожной промышленности.
Транспортная инфраструктура
Монтаж в здании
Система электротехнических клемм включает в себя специальные монтажные и KNX-клеммные блоки для монтажа в здании. Установочные клеммы отвечают всем необходимым стандартам монтажа в здании и обеспечивают наилучшие условия благодаря своим особенностям, таким как встроенные размыкатели для разделения нейтрали.
Монтаж в здании
Машиностроение и строительство распределительных устройств
Клеммные блоки также являются важным компонентом при изготовлении машин и распределительных устройств. Для каждой отдельной машины или установки требуются различные электрические интерфейсы для подключения питания и датчиков. В шкафах управления эти интерфейсы обычно реализуются с помощью клеммных блоков.
Машиностроение и строительство распределительных устройств
Производство шкафов управления
Клеммные блоки, вероятно, чаще всего используются при изготовлении шкафов управления. Система электротехнических клемм имеет множество преимуществ, особенно при контрактном производстве. Благодаря системе CLIPLINE complete производство шкафов управления может индивидуально подходить к требованиям заказчика. Ни будущее местоположение, ни желаемая технология подключения не являются здесь препятствием. Кроме того, для каждого заказа не требуются различные принадлежности, что положительно сказывается на стоимости хранения и логистики.
Производство шкафов управления

Умно и просто – в 2009 году технология Push-in заложила основу для производства шкафов управления без инструмента и с эффективной кабельной разводкой.

Рене Бруинс
Система электротехнических клемм CLIPLINE complete с роботом для кабельной разводки

Будущее системы электротехнических клемм

Клеммные блоки являются и будут оставаться важной частью электрификации. Конечно, со временем некоторые условия и требования будут меняться, но и наши продукты будут продолжать развиваться. Компания Phoenix Contact ежедневно исследует новые технологии и совершенствует их. Мы полагаемся на решения для соединений без инструмента, такие как технология Push-in или Push-X. Мы твердо уверены, что две технологии с пружинной силой станут стандартом в технологии кабельной разводки в будущем. Почему? Обе технологии соединения обеспечивают оптимальные свойства кабелей и подходят как для ручной, так и для автоматизированной кабельной разводки, не требующей больших затрат времени и усилий.

Push-X стал новейшим членом системы CLIPLINE complete в 2022 году и, таким образом, формирует следующий уровень инноваций в производстве шкафов управления.

Джанин Уолтер