Технология с ножевыми контактами Ножевые клеммы QUICKON отличаются компактным соединением с запатентованным ножевым контактом.

Технология с ножевыми контактами в клеммном блоке

Преимущества для Вас

  • Большая экономия времени при подключении благодаря отсутствию необходимости в предварительной подготовке проводника
  • Особенно компактная конструкция благодаря запатентованному ножевому контакту
  • Высокое качество контактирования и вибростойкость благодаря контактам из высококачественного пружинящего материала
  • Надежное управление коммутационными состояниями посредством поворотного рычага с механизмом фиксации

Детали о клеммах с ножевыми контактами

Клеммы с ножевыми контактами, называемые также клеммы с ножевыми контактами IDC (Insulation Displacement Connection), – это технология подключения, экономящая время. При использовании этого типа подключения металлический резак вскрывает изоляцию и создает надежное соединение с проводником.

Отсутствие при использовании технологии ножевых клемм таких этапов подготовки проводников, как снятие изоляции и установка кембриков, дает значительную экономию времени по сравнению с традиционными технологиями подключения. Соединение провода занимает считанные секунды.

Надежное контактирование разъемов IDC обеспечивается благодаря вводу проводника в отверстие с лезвием особой формы. Жесткие и гибкие провода можно переподключать до 100 раз. Перед повторным подключением требует удаления часть провода с надрезанной изоляцией.

Наш ассортимент изделий с клеммами с ножевыми контактами

Клеммы с ножевыми контактами в клеммных блоках
Клеммы с ножевыми контактами на разъеме для печатных плат
Штекерные соединители М12 с клеммами с ножевыми контактами
Монтажная система QPD с клеммами с ножевыми контактами
Клеммы с ножевыми контактами на штекерных соединителях RJ45 с CAT6
Контактная вставка с клеммами с ножевыми контактами для промышленных штекерных соединителей
Клеммы с ножевыми контактами в клеммных блоках

Технология быстрого подключения QUICKON отличается поворотными соединениями небольшого размера с запатентованным ножевым контактом. Просто вставьте неподготовленный проводник в зажимную камеру и поверните оранжевый элемент управления. При данном повороте надрезается кабель и обеспечивается контакт с проводником.

Подключение проводника производится максимально быстро и без какой-либо предварительной подготовки. Клеммы с ножевыми контактами предназначены для кабелей с изоляцией из ПВХ и ПЭ. Другие типы изоляции возможны по запросу.

К клеммным блокам
Клеммы с ножевыми контактами на разъеме для печатных плат

Экономьте время с клеммами с ножевыми контактами, так как они не требуют готовить проводник к подключению.

Наш ассортимент включает клеммы и штекерные соединители для печатных плат с выделенным цветом элементом управления для сечения провода до 1,5 мм², а также клеммы для печатной платы с управлением пальцами для проводов передачи данных до 0,34 мм².

К клеммам и разъемам для печатных плат
Штекерные соединители М12 с клеммами с ножевыми контактами

Штекерные соединители М12 с клеммами с ножевыми контактами QUICKON предлагают самое быстрое соединение для сборных штекерных соединителей. Штекерные соединители оснащены ножевыми контактами IDC. При таком способе соединения необработанные жесткие или гибкие провода, включая изоляцию, помещаются в штекерный соединитель. Когда прижимная гайка штекерного соединителя затягивается, ножевой контакт вытесняет изоляцию проводника и контактирует с проводником пружинящим, вибростойким и газонепроницаемым образом.

К штекерным соединителям M12 и M8
Монтажная система QPD с клеммами с ножевыми контактами

Отвечающее промышленным требованиям распределение электропитания не должно быть сложным и затратным по времени. Доказательством этого является монтажная система QPD для нагрузок до 690 В/40 A. Проверенная технология ножевого соединения IDC QUICKON позволяет выполнять подключение проводников до 5 x 6,0 мм² простым способом без снятия изоляции и применения специнструмента.

Разъем разработан специально для рационального подключения круглых кабелей и кабелей AS-Interface на месте. Соединение в любое время можно снова разъединить, компоненты можно использовать многократно. Технология быстрого соединения автоматически образует необходимый контакт с проводами и обеспечивает разгрузку от натяжения. Благодаря быстрому и простому использованию разъема для быстрого подключения QUICKON время подключения сокращается приблизительно на 80 %.

К монтажным штекерным соединителям и монтажным кабелям
Клеммы с ножевыми контактами на штекерных соединителях RJ45 с CAT6

Штекерные соединители RJ45 с технологией подключения с клеммами с ножевыми контактами (IDC) можно просто, безопасно и без специнструмента собирать в полевых условиях. Штекерные соединители промышленного качества подходят для приложений Ethernet и PROFINET. Они в наличии для размеров кабеля от 26 до 23 AWG и скорости передачи до 10 Гбит/с.

К штекерным соединителям RJ45
Контактная вставка с клеммами с ножевыми контактами для промышленных штекерных соединителей

Контактные вставки с клеммами с ножевыми контактами для промышленных штекерных соединителей сокращают время подключения до 60 %. Разъем QUICKON оснащается срезными зажимами с прокалывающими контактами. При использовании данной технологии подключения неподготовленный изолированный провод размещается перед зазором ножевого клеммного контакта, а затем вталкивается в зазор между срезными элементами путем снятия изоляции. При этом производится прокалывание изоляции провода и устанавливается газонепроницаемый контакт с проводом. Пользователь никак не воздействует на усилие прижима, и при использовании проводов надлежащего сечения и соблюдении техники подключения устанавливается абсолютно надежное соединение.

К промышленным штекерным соединителям