Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Надежное переключение сигналов в узком пространстве

Релейные системы Phoenix Contact образуют высокопроизводительный и надежный интерфейс между контроллером и периферийными устройствами. Технология Lead-Frame, реализованная в реле серии PLC-INTERFACE, создает прочный фундамент для надежной коммутации, разделения и усиления сигналов.

Также используются электромеханические и полупроводниковые реле – такая комбинация каждый день доказывает свою эффективность в миллионах циклах коммутации и релейных схемах.

Инновация, увлеченность и дух новаторства

В 1996 году компания Phoenix Contact начала новый этап в развитии релейной технологии: технология Lead-Frame была впервые интегрирована в релейные модули шириной 6,2 мм. До сегодняшнего дня это событие считается уникальным на рынке.

На страницу изделия
Изображение продукта: релейная система PLC с технологией Lead-Frame
Крупный план релейного модуля с технологией Lead-Frame

Технология Lead-Frame Преимущества для Вас:

Технология Lead-Frame позволяет:

  • Запрессовывать электронные компоненты, такие как диоды, RC-комбинации и светодиоды для интегрированных функциональных и защитных схем непосредственно в релейную базу
  • Оптимизировать терморегулирование, снижая локальный нагрев и продлевая срок службы электронных компонентов
  • Использовать проверенную временем технологию высококомпактных релейных систем
  • Создавать устойчивую конструкцию благодаря легко отделяемым компонентам
  • Осуществлять простую кабельную разводку при помощи технологии push-in и винтовых зажимов
 Руководство по программе Logic+ на мониторе ноутбука с логическим модулем PLC

Тренды в области реле

Цифровизация и интеграция в сеть в сочетании с компактностью и оптимальными коммутационными характеристиками для высокой готовности: это те тренды, которые Phoenix Contact предлагает уже сегодня на базе стандартных реле серии PLC-INTERFACE. Ассортимент продукции рассчитан как на специальные приложения, так и на все распространенные приложения, в какой бы области они не использовались.

  • Высококомпактные релейные системы с простым управлением и встроенными функциями, а также возможностью безошибочного подключения к контроллерам при помощи системной кабельной разводки
  • На базе электромеханических и полупроводниковых реле создаются гибридные коммутационное устройства
  • Реле с принудительным управлением для высокой надежности
  • Реле постоянного тока, рассчитанные на высокий ток переключения, например, в светодиодных светильниках и зарядных модулях
  • Простое расширение реле серии PLC до логического модуля PLC logic с возможностью подключения к сети
  • Цифровизация реле, а также настройка конфигурации и доступ при помощи приложения
Изготовление релейных модулей PLC: испытательная станция высокого напряжения

Производство релейных модулей PLC с технологией Lead-Frame Качество до мельчайшей детали

Нужно быть уверенным, что даже у мельчайших деталей качество соответствует. В собственных цехах по производству пластиковой и металлической продукции мы изготавливаем детали, которые впоследствии становятся основой для высококачественных компонентов.
Не удивительно, что каждое изделие проходит 100% проверку.
Во многих вопросах Phoenix Contact полагается на собственный опыт и ноу-хау. В отделах проектирования и разработки постоянно разрабатываются инновационные
продукты.