Оптимальное проектирование электроники с помощью термомоделирования для разработчиков приборов

25.08.2023
Тепловое отображение электроприбора

Онлайновое термомоделирование Phoenix Contact открывает новые возможности для подходящего проектирования промышленной электроники уже на стадии разработки.

Процедура запуска термомоделирования интуитивно понятна. На первом этапе заказчик конфигурирует свой корпус, включая необходимую технологию подключения, в онлайн-конфигураторе. Затем он получает список деталей, 3D-данные и контур печатной платы конфигурации. Теперь следует переход к интерфейсу онлайн-моделирования. Здесь задаются тепловые граничные условия устройства. К ним относятся условия установки (монтажное положение, возможные соседние устройства) и температура окружающей среды.

На следующем этапе заказчик может с помощью перетаскивания разместить на печатной плате до трех различных «горячих точек», назначить им геометрию и ввести ожидаемую рассеиваемую мощность. Затем моделирование отправляется с вводом данных о клиенте. Не позднее чем через три рабочих дня результат моделирования для конкретного случая нагрузки будет доступен в формате 3D PDF. Кроме того, существует возможность получения дополнительных консультаций от команды Phoenix Contact.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации