PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3
2907918

УЗИП типа 2/3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение: 120 В AC/DC

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Технологию подключения можно выбирать благодаря наличию винтового зажима и зажима push-in
Оптимально расширенная защита промышленного блока питания, позволяющая повысить срок службы и степень готовности оборудования
5 лет гарантии на блок питания QUINT 4 при установке совместно с PLT-SEC, см. документацию в разделе загрузок