УЗИП для передающих и приемных устройств

УЗИП для передающих и принимающих устройств

Антенны представляют собой настоящие громоотводы. Используйте мощные устройства защиты от перенапряжений, обладающие незначительным демпфированием. С нашими мощными коаксиальными разрядниками COAXTRAB вы гарантируете высокий уровень безопасности. За счет подходящего выбора защитных схем с низкой емкостью достигается низкий уровень демпфирования и одновременно большая ширина полосы. Благодаря хорошему согласованию полных сопротивлений УЗИП не искажает полезный сигнал.

Go to Product Detail Page for item 2800023
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2800023

Промежуточный штекер по технологии Lambda/4 в качестве защиты от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединители N-типа, штекер-гнездо

Go to Product Detail Page for item 2800491
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2800491

Промежуточный штекер с технологией Lambda/4 в качестве защиты от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: SMA-разъёмы, штекер-гнездо

Go to Product Detail Page for item 2801050
CN-UB-280DC-3-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
CN-UB-280DC-3-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2801050

Промежуточный штекер со сменной защитой от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединитель N-типа, гнездо-гнездо

Преимущества для вас

  • Отвод высокого ударного тока благодаря использованию мощных компонентов
  • Отсутствие искажения полезных сигналов даже в случае невысоких частот передачи данных
  • Защита любых распространенных приложений и сигналов благодаря наличию полного ассортимента продукции
  • Универсальность применения благодаря наличию конструкций и технологии подключения для любого приложения
Коаксиальное устройство защиты от импульсных перенапряжений COAXTRAB

COAXTRAB – защита передающих и принимающих устройств от перенапряжений

COAXTRAB – защита от перенапряжений для коаксиальных проводников

Серия изделий COAXTRAB в зависимости от применения предлагает подходящую защиту от перенапряжений с соответствующими технологиями подключения. Для передающих и принимающих устройств с N-Connector или соединениями 7/16 в области мобильной связи или для бытовой электроники с разъемами TV/SAT и соединением BNC в наличии соответствующие устройства защиты от импульсных перенапряжений. Благодаря очень незначительным значениям затухания защитные устройства обеспечивают передачу сигналов без помех.

Параболическая антенна на горе за городом

Незащищенные передающие и принимающие устройства особенно часто подвержены влиянию атмосферных возмущений

Области применения коаксиальных защитных устройств

Приемо-передающее оборудование наиболее подвержено воздействию перенапряжений. Антенные кабели между зданиями обычно имеют достаточно большую длину и непосредственно подвержены атмосферным разрядам, как и сами антенны. По проводникам перенапряжение может дойти до чувствительных интерфейсов установок и отрицательно повлиять на передачу, или даже прервать ее.
Высокие частоты беспроводной передачи требуют использования защитных устройств с меньшей собственной емкостью, маленьким вносимым затуханием и хорошим согласованием импеданса. Однако требуются защитные действия с высокой пропускной способностью. Поэтому подходящие защитные устройства оснащены производительными газонаполненными разрядниками или технологией Lambda/4.