TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906820

Устройство защиты от перенапряжений, со встроенным индикатором состояния и ножевыми разъединителями для 2-жильной сигнальной цепи Ex i без потенциала земли, напр.  токовых контуров 0(4) ... 20 мА, с поддержкой HART. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио с индивидуальными характеристиками изделий
Простое прерывание сигнальных цепей вертикальным ножевым размыкателем с целью выполнения обслуживания