S-PT-1X2-24DC-1/2" - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2882569

Защита от перенапряжений в форме модуля с резьбовым соединением IP67 для измерительных датчиков, технология прямого монтажа через внешнюю резьбу 1/2'' NPT, кабельный ввод для сигнального провода, двухступенчатая защитная цепь. С поддержкой HART. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наипростейший монтаж в полевых условиях благодаря стандартной резьбе
Универсальное использование благодаря универсальной защитной цепи
Возможность использования в особенных условиях окружающей среды благодаря прочной конструкции