TTC-6-3-HF-M-12DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906721

Устройство защиты от перенапряжений, со встроенным индикатором состояния и ножевыми размыкателями для трех сигнальных проводников с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с). Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио с индивидуальными характеристиками изделий
Простое прерывание сигнальных цепей вертикальным ножевым размыкателем с целью выполнения обслуживания