TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906769
Устройство защиты от перенапряжений, со встроенным индикатором состояния и ножевыми размыкателями для трех сигнальных жил с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с). Непрямое заземление через газонаполненный разрядник. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио с индивидуальными характеристиками изделий
Простое прерывание сигнальных цепей вертикальным ножевым размыкателем с целью выполнения обслуживания