Зарядный кабель постоянного тока, с зарядным штекером электромобиля и одним концом без разъема, для быстрой зарядки постоянным током (DC) электромобилей (EV) с зарядными розетками на электромобиле CCS типа 2, для установки на зарядных станциях для электромобильности (EVSE)
EV-T2G4CC-DC40A-6,0M6,0ESBK11
-
Зарядный кабель DC
1236824
CHARX connect compact, CCS тип 2, Зарядный кабель DC, 40 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 6 м, черный, прямой, с подсоединенным контактом PP, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Зарядный кабель постоянного тока |
Серия изделий | CHARX connect compact |
Технология | Combined Charging System |
Применение | для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC) |
для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE) | |
Оснащение | с подсоединенным контактом PP |
с аналоговыми датчиками температуры | |
Стандарт зарядки | CCS тип 2 |
Режим заряда | Режим 4 |
Нанесенный логотип | Логотип PHOENIX CONTACT |
Этикетка | 8,9 мм x 28,9 мм (логотип заказчика по запросу) |
Вид передачи сигналов | Широтно-импульсная модуляция с передачей модулированного сигнала по линиям электропередачи согласно ISO/МЭК 15118 / DIN SPEC 70121 |
Контроль температуры | 2x Pt 1000 |
Зарядная мощность и ток (Зарядка постоянным током) | |
Тип зарядного тока | DC |
Зарядный ток | 40 A DC |
Зарядная мощность | 40 кВт |
Pасчетное напряжение | 1000 В |
Назначение выводов (Leistungskontakte) | |
Указание по типу подключения | Обжимной контакт, неразъемный |
Количество | 3 (PE, DC+, DC-) |
Pасчетное напряжение | 1000 В DC |
Расчетный ток | 40 A (до 55 °C) |
Назначение выводов (Signalkontakte) | |
Указание по типу подключения | Обжимной контакт, неразъемный |
Вид передачи сигналов | Широтно-импульсная модуляция с передачей модулированного сигнала по линиям электропередачи согласно ISO/МЭК 15118 / DIN SPEC 70121 |
Количество | 2 (CP, PP) |
Pасчетное напряжение | 30 В AC |
Расчетный ток | 2 A |
Кодирование | 1500 Ом (между PE и PP) |
Датчики температуры (Pt 1000) | |
Тип датчика | Pt 1000 |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60751 |
Место расположения | Датчик на контактах постоянного тока |
Температура выключения | 90 °C ±1 К (соответствует значению Pt 1000 1346,5 Ом) |
Долговременная стабильность | 0,06 % (через 1000 часов при 130 °C) |
Рекомендуемый измерительный ток | 1 мА (1 В при 0 °C) |
Коэффициент | 3850 ppm/K |
Температура окружающей среды | -50 °C ... 130 °C (Эксплуатация) |
Зарядный штекер электромобиля | |
Ширина | 71 мм |
Высота | 144 мм |
Глубина | 243 мм |
Цвет (Корпус) | черный (9005) |
Цвет (Область захвата) | серый (7042) |
Цвет (Стыковочная часть) | черный (9005) |
Цвет (Защитный колпачок) | черный (9005) |
Цвет (Кабель) | черный (9005) |
Материал (Зарядный штекер электромобиля) | Пластмасса |
Материал (Кабель внешняя оболочка) | TPE-U |
Материал (Поверхность контакта) | Серебро |
Указание | Цвет и блеск зарядного кабеля могут отличаться. |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Поверхность сопряжения) |
Длина кабеля | 6 м ±45 мм |
Стандарты и предписания в отношении проводников | prEN 50620/DIN EN 50620 |
Вес проводника | макс. 364,00 кг/км |
Тип кабеля | Класс 6 |
Тип кабеля | прямой |
Построение системы проводников | 3 x 6,0 мм² + 3 x 2 x 0,75 мм |
Наружный диаметр кабеля | 14,90 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, материал | TPE-U |
Длина зачищенной части оболочки | 140 мм ±10 мм |
Длина снятия изоляции | 140 мм ±10 мм |
Проводники - сопротивление | ≤ 0,0033 Ω/м (относится к силовой жиле, при температуре окружающей среды 20 °C) |
Радиус изгиба | мин. 111,8 мм (7,5x диаметр) |
Механические данные | |
Циклы установки | > 10000 |
Усилие установки | < 100 Н |
Усилие съема | < 100 Н |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Зарядный штекер электромобиля) | IP54 (включенные, степень защиты в подключенном и готовом к работе состоянии обеспечивается только в том случае, если оба вставляемых элемента являются изделиями производства Phoenix Contact или соответствующими стандартными изделиями) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | 5000 м (выше уровня моря) |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 62196-3 |
Номер артикула | 1236824 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | XWBAAN |
GTIN | 4063151342449 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 120 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 120 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) | |
SCIP | 1947d8ad-a125-41e9-8f43-c6ccf200d0bc |
Совместимые изделия
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC yправление зарядкой 1624130
-
EV-LABEL-K - Наклейка 1309761
-
EV-LABEL-L - Наклейка 1309765
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411134
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Силовой модуль DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Силовой модуль DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Силовой модуль DC 1296467
Преимущества для вас
Полный ассортимент продукции
Подходящий зарядный кабель для любого приложения, от навеса до зарядного парка
Удобство использования благодаря эргономичной конструкции
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А