VAL-SEC-T2-380DC-P
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
2907880
Запасной штекер для разрядника защиты от перенапряжений серии VALVETRAB SEC для источников питания постоянным током.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Запасной штекер |
Серия изделий | SEC Family |
Класс испытания согл. МЭК | II |
T2 | |
Тип EN | T2 |
Система энергоснабжения IEC | DC |
Конструкция | Штекер |
Полюсов | 1 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальное напряжение UN | 350 В DC ... 400 В DC |
Тип подключения | вставной |
Чертеж |
|
Ширина | 11,7 мм |
Высота | 46,4 мм |
Глубина | 59,4 мм |
Горизонтальный шаг | 0,6 TE |
Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Защитная цепь | (DC+) - (DC-) |
(DC+/DC-) - PE | |
Направление действие | (DC+/DC-) - PE |
Номинальное напряжение UN | 350 В DC ... 400 В DC |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 450 В DC |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 350 мкА пост. тока |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
Ток разряда молнии(10/350)мкс, заряд | 0,5 Ас |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия | 0,25 кДж/Ом |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 1 кA |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 0,1 кA (без входного предохранителя) |
6 кA (при входном предохранителе 20 A gG / B) | |
Уровень защиты Up | ≤ 1,5 кВ |
Остаточное напряжение Ures | ≤ 1,5 кВ (при In) |
≤ 1,3 кВ (при 10 кА) | |
≤ 1,2 кВ (при 5 кА) | |
≤ 1,1 кВ (при 4 кА) | |
≤ 1 кВ (при 2 кА) | |
Характеристика TOV при UT | 551 В DC (5 с / режим устойчивости) |
Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 20 A (gG/B при ISCCR > 200 A) |
10 A (gG/B при ISCCR > 100 A) | |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 20 A (gG/B при ISCCR > 200 A) |
10 A (gG/B при ISCCR > 100 A) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 6000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
Спецификации UL | |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV | 450 В DC |
Номинальный разрядный ток In | 20 кA |
Защитная цепь | (DC+) - G |
(DC-) - G | |
Номинальное напряжение | 400 В DC |
Система распределения энергии | DC |
Измеренное предельное напряжение MLV | 1640 В |
Тип SPD | 4CA |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
Указание | 2011 |
EN 61643-11 | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 |
Тип монтажа | на основной элемент |
Номер артикула | 2907880 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | CL1353 |
GTIN | 4055626245058 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 61,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 61,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85363090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А