Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PT-IQ-5-HF-12DC-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2800796

Штекерный модуль для защиты от перенапряжения со встроенным многоступенчатым индикатором состояния и дистанционным сигнальным контактом для пятижильной сигнальной цепи. Для приложений HF. Номинальное напряжение: 12 В DC

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прогнозирующий контроль с помощью 3-ступенчатого светодиодного дисплея
Подключение индикация состояния в управление установкой благодаря групповой удаленной сигнализации
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом
Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Максимальная защита для приложений контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря высокой пропускной способности