SACC-E-M12FS-17CON-M16/0,5 VAX - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1238717

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Универсальный, 17-контактный, Гнездо, прямое, M12-Стандарт, кодирование: A, к свободный конец, Монтаж на передней стенке , M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,14 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки