NBC-USB3.0-UCM/2,0-PVC/UCM - USB-кабель
1333213

USB-кабель, конструкция: USB-C, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 2 м, полюсов: 24, 5 Гбит/с, кабельный отвод: прямое, USB 3.2 Gen. 1

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Высокоскоростная передача данных до 5 Гбит/с
Минимальная потребность в рабочем пространстве благодаря штекерному соединителю USB-C
Надежная передача данных благодаря 100 % проверке