WMS-OT HF 4,8 (EX9)R YE
-
Маркировочный кембрик
1044245
Маркировочный кембрик, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, диапазон диаметра кабеля: 1,6 ... 4,8 мм, без перфорации, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 30000 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Длительная и постоянная маркировка одножильных кабелей, проводников, кабелей, пневматических шлангов и других цилиндрических поверхностей
Не усадочный нарезаемый маркировочный шланг, без галогенов, в рулонах, овальной формы для маркировки проводников и кабелей
Овальная форма и большое отверстие обеспечивают быстрое нанизывание на проводники или кабели
Маркировочный шланг можно нарезать на необходимую длину (макс. 1 м) или перфорировать при помощи режущего или перфорирующего блока
Широкое распространение в железнодорожной промышленности по всему миру