THERMOMARK W2 - Термотрансферный принтер
5146147

Термотрансферный принтер для рулонного материала, с кабелем питания Euro/US, USB-кабелем и перфорационым ножом. CD-диск содержит руководство на нескольких языках, ссылки на встроенную программу, драйверы и программное обеспечение для проектирования и маркировки. Инструкции по эксплуатации на немецком и английском языках имеют бумажную версию.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

THERMOMARK W2 является промышленным принтером с двумя печатающими головками 300 dpi для двухсторонней печати на рулонных усадочных кембриках в большом количестве
Направляющие обеспечивают простую подачу кембриков
Благодаря нанесению с двух сторон маркировка хорошо видна с любого положения
Перфорационный нож обеспечивает перфорацию усадочного и маркировочного кембрика на необходимую длину простым и быстрым способом. Связанные маркеры легко разделяются по линии перфорации
Эксплуатация без необходимости в обслуживании благодаря надежной технологии термопечати
Простое управление с помощью программы PROJECT COMPLETE
Подключения USB и Ethernet