WMS-OT HF 2,4 (EX4)RL - Маркировочный кембрик
1163116

Маркировочный кембрик, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 2,4 мм, без перфорации, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 120000 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Длительная и постоянная маркировка одножильных кабелей, проводников, кабелей, пневматических шлангов и других цилиндрических поверхностей
Не усадочный нарезаемый маркировочный шланг, без галогенов, в рулонах, овальной формы для маркировки проводников и кабелей
Овальная форма и большое отверстие обеспечивают быстрое нанизывание на проводники или кабели
Маркировочный шланг можно нарезать на необходимую длину (макс. 1 м) или перфорировать при помощи режущего или перфорирующего блока
Широкое распространение в железнодорожной промышленности по всему миру