FTPR-2/12 - Тестовый штекер
3001690

Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, Расчетное сечение: 2,5 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простая и экономящая пространство благодаря функциональному объединению коммутационных действий
Компактная благодаря расположенным со смещением контрольных гнезд
Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Надежная благодаря управлению при помощи запатентованной поворотной ручкой
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя
Автоматическое короткое замыкание преобразователя и защищенная от прикосновений конструкция гарантируют наивысшую безопасность в процессе проведения измерений