SOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1000EQ - Соединительные коробки генераторов
1356077

Соединительная коробка генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения цепей 2 x 3. Одинаковое количество входных и выходных цепей. С защитой от перенапряжений (типа 1/2) и кабельными вводами для стороны входа и выхода

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии
Консультирование с учетом специфики области применения

Часто задаваемые вопросы


Как определить особенности комплектации СКГ Phoenix Contact по обозначению артикула?

Код типа Phoenix Contact описан в указаниях для пользователя 111730. По коду типа можно идентифицировать поставленный СКГ и определить особенности его комплектации. Указания для пользователя доступны в разделе «Загрузки» на странице СКГ на сайте www.phoenixcontact.com.


Следует ли использовать ФГ-предохранители для защиты фотогальванических установок?

Для Европы в соответствии с HD 60364, часть 7-712, применяется следующее: ФГ-предохранители должны использоваться в фотогальванических установках, в которых на одно устройство слежения MPP установлено более двух параллельно соединенных ФГ-цепей. Это ... Смотреть подробнее

Для Европы в соответствии с HD 60364, часть 7-712, применяется следующее: ФГ-предохранители должны использоваться в фотогальванических установках, в которых на одно устройство слежения MPP установлено более двух параллельно соединенных ФГ-цепей. Это требование применимо, поскольку фотогальванические установки должны быть с защитой от короткого замыкания.
 
В фотогальванических установках ток короткого замыкания находится примерно в номинальном рабочем диапазоне. При использовании одной или двух ФГ-цепей предохранители не выполняют защитной функции, но фактически ухудшают работу системы, поскольку являются потенциальным источником неисправностей и вызывают несколько большую рассеиваемую мощность.
 
Если три или более ФГ-цепей подключены параллельно, двойное замыкание изоляции под действием тока повреждения может разрушить ФГ-модули или нагрузить ФГ-кабели сверх номинальных рабочих значений. В этом случае ФГ-предохранители вносят важный вклад в защиту фотогальванических установок и предотвращают травмы и повреждения зданий.
Информацию о сопротивлении обратному току и максимальной защите ФГ-модулей можно найти в техническом описании производителя.
 
Исключением являются фотогальванические установки с оптимизаторами мощности постоянного тока (например, от SolarEdge). В некоторых случаях оптимизаторы мощности могут предотвратить остаточные токи в ФГ-кабелях или ФГ-модулях с тремя параллельно подключенными ФГ-цепями. В этом случае использование ФГ-предохранителей не требуется. Соблюдайте также информацию, предоставленную производителем оптимизаторов мощности.

Смотреть меньше

Существует ли простой способ минимизировать потери в фотогальванический установке?

Для снижения потерь в линии фотогальванический установки требуется большее сечение провода.
 
СКГ от Phoenix Contact со штекерными соединителями постоянного тока SUNCLIX позволяют быстро и без инструмента соединять кабели различного сечения. Не... Смотреть подробнее

Для снижения потерь в линии фотогальванический установки требуется большее сечение провода.
 
СКГ от Phoenix Contact со штекерными соединителями постоянного тока SUNCLIX позволяют быстро и без инструмента соединять кабели различного сечения. Некоторые из этих СКГ позволяют стандартно подключать сечения проводов более 6 мм2. Другие СКГ со штекерными соединителями постоянного тока SUNCLIX поставляются со штекерными соединителями для сечения провода до 6 мм2 со стороны выхода постоянного тока.
Однако с некоторыми из этих артикулов можно использовать штекерные соединители, рассчитанные на большие сечения провода. Как правило, в зоне подключения СКГ для этого достаточно места.
 
Информация о максимальном сечении подключаемого провода СКГ содержится в технических характеристиках артикула в разделе «Характеристики для подключения». Соответствующие штекерные соединители можно найти на артикуле в разделе «Принадлежности».

Смотреть меньше

Если к СКГ подключено меньше ФГ-цепей, чем технически возможно, влияет ли это на максимальный подключаемый ток для каждой ФГ-цепи?

Обратите внимание на информацию «Устройство слежения MPP суммарного тока» в разделе "Электрические характеристики" технических характеристик артикула. Чтобы рассчитать максимальный ток на одну ФГ-цепь, это значение нужно разделить на количество подключенных ФГ-цепей.


Можно ли использовать СКГ Phoenix Contact на незащищенных открытых площадках?

ГАК Phoenix Contact-GAK имеют корпус из поликарбоната или полиэстера, армированного стекловолокном. Корпуса отличаются особой прочностью и соответствуют степени защиты IP65. Однако выполняемые для корпусов испытания на соответствие классу защиты IP с... Смотреть подробнее

ГАК Phoenix Contact-GAK имеют корпус из поликарбоната или полиэстера, армированного стекловолокном. Корпуса отличаются особой прочностью и соответствуют степени защиты IP65. Однако выполняемые для корпусов испытания на соответствие классу защиты IP согласно DIN EN 60529 являются лишь сравнительными испытаниями и предназначены для классификации характеристик. Они продолжаются всего несколько минут и не могут моделировать реальную ситуацию установки.
Тем не менее, длительное УФ-облучение с частично высокой интенсивностью может повлиять на компоненты СКГ. При установке на незащищенных открытых площадках над СКГ следует установить защитную крышу.
Подходящие крыши для защиты от непогоды вы найдете на артикуле в разделе «Принадлежности».

Смотреть меньше

Предлагает ли Phoenix Contact подходящие СКГ для инверторов с несколькими входными парами на устройство слежения MPP и ограниченным входным током на пару соединительных штекеров, и есть ли какие-либо особенности для установки с этими типами инверторов?

Подходящие для этого применения СКГ Phoenix Contact маркируются дополнением «EQ» в обозначении артикула.
Эти СКГ подключают ФГ-цепь к одному потенциалу на контакт, интегрируют защиту от перенапряжений с помощью шлейфовой проводки и затем снова раз... Смотреть подробнее

Подходящие для этого применения СКГ Phoenix Contact маркируются дополнением «EQ» в обозначении артикула.
Эти СКГ подключают ФГ-цепь к одному потенциалу на контакт, интегрируют защиту от перенапряжений с помощью шлейфовой проводки и затем снова разделяют ФГ-цепь. Выходящие кабели на СКГ должны иметь одинаковое сечение и одинаковую длину. Кроме того, в случае повреждения каждый проводник, подключенный к СКГ, должен быть способен выдержать весь ток короткого замыкания в цепи постоянного тока или быть защищен предохранителями класса gPV.

Смотреть меньше