SOL-SC-24ST-1-15F1-00000031 - Соединительные коробки генераторов
1118970

Соединительная коробка генератора для ФГ-установок до 1500 В DC для подключения до 24 цепей. С односторонней защитой предохранителями, установленными в держателе. Ввод кабеля через несколько кабельных вводов. Включая вставки предохранителя 15 A.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Применение наилучших технологий соединения и подходящих компонентов
Анализ и консультирование с учетом специфики области применения
Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии
Продолжительная и безошибочная эксплуатация благодаря комплексному тестированию